I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

NBC-MS/10,0-94B/R4AC SCO - Cavo di rete
1407417

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili