SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL
-
Cavo sensore/attuatore
1407309
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m, Per le applicazioni ferroviarie
Dettagli prodotto
Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | PA 6.6 |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Norme / Disposizioni | PA 6.6 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 2 m |
RADOX® nero schermato [28R] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 51 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | RADOX® nero schermato [28R] |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,18 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,43 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,30 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Guaina esterna, colore | nero |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE-X |
Conduttore singolo, colore | bianco 1, bianco 2, bianco 3 |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 40,1 Ω/km |
Tensione nominale cavi | 600 V AC (Filo-terra, U0) |
1000 V AC (Filo-terra, U) | |
≤ 720 V AC (filo-terra) | |
≤ 1200 V AC (Filo-terra, Um) | |
≤ 900 V DC (Filo-terra, V0) | |
≤ 1500 V DC (filo-filo ) | |
Tensione di prova | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 4 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 16 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 22 mm |
Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
Corrosività gas infiammabili | EN 50267-2-2 |
Tossicità gas infiammabili | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
A tenuta di gas combusto | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistenza all'olio | secondo IRM 902, 72 h a 100 °C |
Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Livello di pericolo LR1 - LR4) | |
Altra resistenza | resistente contro combustibili (secondo IRM 903, 168 h a 70 °C) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 120 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Definizione norma | Urti, vibrazioni |
Norme/disposizioni | EN 50155 |
Codice articolo | 1407309 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CBA |
Codice prodotto | AF1CBA |
GTIN | 4046356774253 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 132,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
SCIP | aa62b9fe-465a-4cbb-900d-4bb8229b8140 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,921 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
-
KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi 0830720
-
KMK HP (29X8) - Supporto per segnacavi 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Targhetta per cavi 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Targhetta per cavi 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Targhetta per cavi 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Targhetta per cavi 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Targhetta per cavi 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Targhetta per cavi 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Targhetta per cavi 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Targhetta per cavi 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Targhetta per cavi 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Targhetta per cavi 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Targhetta per cavi 0831511
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
Resistente alle influenze della temperatura - testato nel campo di temperatura esteso e contro gli shock termici
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)