I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - Connettore Power
1404641

Connettore Power, Potenza, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, per corrente alternata fino a 12 A/630 V, Contatto 4 anticipato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Potente: connettore AC per massimo 12 A e 630 V AC
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate