UL Listed
ID omologazione: E221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Cavo sensore/attuatore, 17 poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermato, connettore maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su connettore femmina diritto, M12-SPEEDCON, lungh.: 10 m
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |