SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - Scatola di distribuzione
1401199

Scatola di distribuzione, applicazione: Robot e catene portacavi, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR privo di alogenati altamente flessibile, altamente flessibile, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no

Dettagli prodotto








I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON