MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
-
Convertitore di temperatura
1291894
Ex i-Trasformatore di isolamento a resistenza per il funzionamento a sicurezza intrinseca di termoresistenze Pt 100 nella tecnologia a 2, 3 o 4 conduttori e altri trasduttori di resistenza. I valori misurati sull'ingresso Ex i vengono trasmessi 1:1 all'uscita non Ex i. numero di canali: 1, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Connessione a vite
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Precisione, dati tipici in % dell'intervallo di misurazione base a UN, 23 °C |
| Nota per il funzionamento | Le condizioni di installazione influiscono sulla temperatura ambiente. Osservare le "Istruzioni di installazione del quadro elettrico". |
| Nota per il funzionamento | Impostazione del sensore mediante DIP switch |
| Nota per il funzionamento | Impostazione allineamento a 2 conduttori mediante DIP switch ADJ |
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Coefficiente termico tipico | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita di segnalazione errori IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso/Interfaccia di configurazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/Interfaccia di configurazione | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/Alimentazione/Uscita di segnalazione errori | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V ... 31,2 V |
| Potenza dissipata | ≤ 600 mW |
| Potenza assorbita | ≤ 650 mW |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Intervallo di resistenza lineare | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Resistenza max. consentita del cavo | ≤ 50 Ω (per ogni filo, connessione a 2 conduttori) |
| ≤ 100 Ω (per ogni filo, connessione a 3 o a 4 conduttori) | |
| Analogico: Termoresistenze | |
| Segnale d'uscita Tensione | 2 V DC (Tensione nominale) |
| Segnale d'uscita Corrente | 5 mA (Corrente nominale) |
| Segnale d'uscita Resistenza | 400 Ω |
| Segnale d'uscita Campo di resistenza | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Tempo di risposta (settling time) | < 10 ms (10 % ... 90 %, funzionamento Multiplexer) |
| Ambito di regolazione | < 1 s (Ingresso/uscita) |
| Corrente di alimentazione sensori | 200 µA ... 5 mA |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Segnalare: Uscita di segnalazione errori | |
| Max. tensione commutabile | 30 V |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Circuiti Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Max. tensione d’uscita Uo | 6,5 V |
| Max. corrente in uscita Io | 16,5 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 27 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 120 mH / 25 µF |
| I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
| IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP30 (Custodia) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Dispositivo singolo: posizione di installazione a piacere) |
| -20 °C ... 60 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale con circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale con circolazione dell'aria) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 1291894 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK121W |
| Codice prodotto | DK121W |
| GTIN | 4063151524333 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 202,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 202,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 94c59bd9-d5b5-4802-8972-47743bc10e55 |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)