SACB-10/3-L-M12-M8 HD
-
Scatola di distribuzione
1197576
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 10, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M12 90°, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
| Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 3 |
| Numero degli slot | 10 |
| Codifica | A |
| LED | sì |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione per modulo |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione per modulo LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 1 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 1 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 1 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M8 |
| Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,2 Nm |
| Coppia di serraggio cavo di uscita attacco | 0,4 Nm |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,8 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 3 |
| 2 / 4 (A) = 4 | |
| 3 / 4 (A) = 6 | |
| 4 / 4 (A) = 8 | |
| 5 / 4 (A) = 5 | |
| 6 / 4 (A) = 9 | |
| 7 / 4 (A) = 7 | |
| 8 / 4 (A) = 10 | |
| 9 / 4 (A) = 11 | |
| 10 / 4 (A) = 12 | |
| 1-10 / 1 (+24 V) = 1 | |
| 1-10 / 3 (0 V) = 2 | |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 23,6 mm |
| Lunghezza | 151,5 mm |
| Materiale Boccola filettata | Lega di rame |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Materiale guarnizione O-ring | FKM |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PBT |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
| Collegamento | Connessione M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 80 °C |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| M8 | |
| Definizione norma | Connettore M8 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
| Codice articolo | 1197576 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3BCB |
| Codice prodotto | AF3BCB |
| GTIN | 4063151257439 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 147 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore 1430682
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
PROT-M12 FS - Tappo 1560251
-
PROT-M8 - Tappo a vite 1682540
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Utensile 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Utensile 1208474
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)