SACC-M12MSD-4CT-CL SH PN
-
Connettore dati
1150634
Connettore dati, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 10 mm, senza contatti a crimpare
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per il montaggio | I contatti possono essere agganciati e sganciati senza l'uso di utensili |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Applicazione | Dati |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | D |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 43 mm |
| Apertura chiave dadi | 15 mm |
| Apertura chiave controdadi | 14 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 6,5 mm ... 10 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 16 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale impugnature | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Pressofuso di zinco, stagnato |
| Norme / Disposizioni | PA 6.6 |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 1 mm² (flessibile) |
| Sezione di connessione AWG | 26 ... 18 (flessibile) |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 4 mm +0,5 mm |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 4 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento) | |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = YE |
| 2 = WH | |
| 3 = OG | |
| 4 = BU | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | D |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 4 mm +0,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PA 6.6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Definizione norma | Urti, vibrazioni |
| Norme/disposizioni | EN 50155:2001 |
| Codice articolo | 1150634 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2CJN |
| Codice prodotto | AF2CJN |
| GTIN | 4063151147730 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20,09 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,517 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
VS-OE-OE-936/... - Cavo dati 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Cavo dati 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1212510
-
MICROFOX-SB - Tronchesini a taglio laterale 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Utensile spelafili 1212162
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Utensile 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
I vantaggi
Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)