MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura
1145365

Ex i-Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, 1 canale, Configurazione standard, Connessione a vite

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili