MACX MCR-1TS-I-OLP-SP - Convertitore di temperatura
1145196

Viene preparato ai requisiti del CRA

Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatori galvanici, Configurazione standard, Connessione Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto