SACC-M12MSL-4FEPL-CL SH
-
Connettore Power
1080235
Connettore Power, Potenza, 5-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: L, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 8 mm ... 13 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Schermatura sicura: connessione schermata affidabile a 360° anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estreme