MACX MCR-EX-RTD-I-SP
-
Convertitore di temperatura
1050252
Convertitore di temperatura Ex-i: converte segnali da termocoppie installate in aree Ex e trasmette un segnale 0/4-20 mA ad un carico in area sicura. Liberamente programmabile, separazione galvanica a 3 vie, SIL, connessione Push-in, configurazione standard.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Applicazione | Temperatura |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | Software |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Software |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tempo di risposta (0-99%) | ≤ 1,7 s (con fattore di filtro = 1) |
| Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione, tipico | 0,1 % (ad esempio con Pt 100, tensione 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Isolamento galvanico | |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potenza dissipata | ≤ 0,76 W |
| Potenza assorbita | ≤ 1 W |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 850 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Intervallo di resistenza, potenziometro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω (per conduttore) |
| Corrente di alimentazione sensori | 10 µA ... 210 µA (fino a 2 x 210 µA con 3 conduttori) |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 50 K |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | ≥ 21 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω |
| Ripple d'uscita (corrente) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Comportamento in caso di guasto sensore | liberamente definibile |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
| 20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Dati tecnici di sicurezza: Morsetti: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Capacità interna max. Ci | 44 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | 6 V |
| Max. corrente in uscita Io | 16,6 mA (RTD con tecnologia a 4 connettori) |
| 13 mA (Termoresistenza con tecnologia a 3 connettori) | |
| 7,1 mA (Termoresistenza con tecnologia a 2 connettori) | |
| 16,6 mA (2x termoresistenze con tecnologia a 2 connettori) | |
| 13 mA (Potenziometro) | |
| Max. potenza in uscita Po | 25,2 mW (lineare) |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Zona 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 555 nF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED rosso, lampeggiante 2,8 Hz (errore di linea, sensore sull'ingresso o sull'uscita, ERR) | |
| LED rosso, lampeggiante 1,2 Hz (funzionamento simulato, ERR) | |
| LED rosso, acceso fisso su (errore modulo, ERR) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 107,9 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensione di prova | 2,5 kV |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensione di prova | 2,25 kV |
| Tensione massima di sicurezza Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tensione di isolamento nominale | 190 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensione di prova | 2 kV |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di prova | 1,75 kV |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Certificato | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Siglatura | 2 |
| INMETRO | |
| Siglatura | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1050252 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1215 |
| Codice prodotto | DK1215 |
| GTIN | 4055626665160 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 169 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5a1f108a-5788-4577-bce9-5aba93071a35 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingresso per termoresistenze e trasduttori remoti, [Ex ia] IIC
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "ec" (EN 60079-7)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Configurazione mediante software (FDT-DTM): tipo di sensore, connessione, campo di misura, unità di misura, filtro, segnale di allarme e campo di uscita
Uscita: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)