MACX MCR-EX-RTD-I - Convertitore di temperatura
1050222

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Convertitore di temperatura Ex-i: converte segnali da termocoppie installate in aree Ex e trasmette un segnale 0/4-20 mA ad un carico in area sicura. Liberamente configurabile. isolamento galvanico a 3 vie, connessione a vite, configurazione standard.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingresso per termoresistenze e trasduttori remoti, [Ex ia] IIC
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "ec" (EN 60079-7)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Configurazione mediante software (FDT-DTM): tipo di sensore, connessione, campo di misura, unità di misura, filtro, segnale di allarme e campo di uscita
Uscita: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA