ZBF 9:UNBEDRUCKT
-
Striscia Zack piatto
0829129
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm
Passo
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate