Superficie di plottaggio: 422 x 305 mm, altezza materiale: 10,5 mm, velocità di plottaggio: 0,04 m/sec, buffer di dati: 16 MB, risoluzione: 0,01 mm, precisione di ripetizione: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Plotter di siglatura
0804499
Plotter di siglatura per l'intero portfolio dei materiali di siglatura UC e i materiali in formato foglio e strisce.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Sistema di siglatura |
| Volume di consegna | Plotter di siglatura |
| Siglatura | |
| Tecnologia di siglatura | Plotter |
| Caratteristiche del dispositivo | |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Larghezza | 480 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Lunghezza | 690 mm |
| Colore | color argento |
| Materiale Etichetta in plastica | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 10 °C ... 35 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -10 °C ... 50 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 35 % ... 75 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 90 % |
| Codice articolo | 0804499 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG1231 |
| Codice prodotto | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.469 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8.792 g |
| Numero tariffa doganale | 84433210 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Penna di siglatura 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartuccia colorata 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Penna di siglatura 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Penna di siglatura 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Penna di siglatura 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartuccia di pulizia 5146752
-
CMS-P1-PAD - Accessori 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Accessori 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Inserto caricatore 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Inserto caricatore 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Inserto caricatore 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Inserto caricatore 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Inserto caricatore 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Inserto caricatore 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Caricatore 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Accessori 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Inserto caricatore 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Inserto caricatore 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Inserto caricatore 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Inserto caricatore 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Inserto caricatore 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Inserto caricatore 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Inserto caricatore 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Inserto caricatore 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Inserto caricatore 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Inserto caricatore 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Inserto caricatore 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Inserto caricatore 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Accessori 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Inserto caricatore 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Accessorio plotter 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Accessorio plotter 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Caricatore 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Caricatore 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Caricatore 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Caricatore 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Caricatore 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Caricatore 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Caricatore 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Set di pulitura 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Inserto caricatore 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Accessori 5144848
I vantaggi
Il plotter viene azionato con il software PROJECT complete
I pennini vengono rimossi automaticamente
Semplicità d'uso con pochi tasti
Il plotter viene collegato in maniera rapida e semplice con il calcolatore tramite l’interfaccia Centronics o USB
Una funzione di verifica automatica consente di ottenere una qualità di scrittura eccellente, fin dal primo carattere
Anche nel caso di pause di scrittura lunghe, i pennini possono rimanere senza problemi in una pen station
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)