UC1-TM 6
-
Segnamorsetti
0821247
Segnamorsetti, per la siglatura di morsetti componibili CONTA-CLIP, Klemsan e Weidmüller, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Famiglia di prodotti | UC1-TM |
| Campo di applicazione | Weidmüller, CONTA-CLIP e Klemsan: morsetti componibili |
| Passo | 6,1 mm |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 80 |
| Numero di cartellini per riga | 10 |
| Scanalatura per la siglatura | alto |
| Tecnologia di siglatura | Tecnologia UV-LED |
| Larghezza | 5,55 mm |
| Altezza | 9,70 mm |
| Profondità | 3,13 mm |
| Passo | 6,1 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 5,55 mm |
| Altezza del campo di testo | 9,7 mm |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale, elemento base | PA |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Prova superata |
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
| Codice articolo | 0821247 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2117 |
| Codice prodotto | BG2117 |
| GTIN | 4046356298087 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,61 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,682 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,082 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
PLOTMARK - Plotter di siglatura 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter di siglatura 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartuccia colorata 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartuccia di pulizia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartuccia colorata 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Penna di siglatura 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Penna di siglatura 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartuccia colorata 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Penna di siglatura 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Penna di siglatura 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartuccia di pulizia 5146752
-
BM ID-MAG20 - Caricatore 1044356
-
P1 UC-MAG 5 - Caricatore 5146118
-
CMS-R-SET-TR - Set di pulitura 5146751
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
I cartellini sotto forma di schede monopezzo sono siglabili in modo semplice e rapido con i sistemi di stampa BLUEMARK
La gamma UniCard UC1-TM ... offre segnamorsetti per morsetti di Weidmüller, Conta-Clip e Klemsan
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Le schede offrono spazio per la scrittura
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)