GPE 20X 8 WH
-
Materiale da incidere
0806945
Materiale da incidere, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 88, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
Materiale a due strati
La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi
Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
Facilmente siglabile con il CMS‑P1‑PLOTTER