SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
-
Scheda di siglatura
0803906
Scheda di siglatura, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 1440, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi SK ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
Ideale per la siglatura di connettori COMBICON