用于导线组装的自动工具

用于导线组装的自动工具

TOOL fox系列涵盖多种用于切割、剥线和压接的创新自动工具。即使是中小批量生产,产品也可自动化完成生产过程中的这三个子步骤。我司的自动工具可打造始终如一的高质量产品,同时节省时间和金钱。

產品範圍

精確加工 - 快速看見成果

自動工具機用於精確快速地處理導線和電纜,具有操作直覺、易於啟用的特性。自動工具機的結構設計堅固耐用,元件耗損率低,使用壽命長且不需大量維護工作。

切割設備

切割設備

切割設備和自動切割機

控制櫃製造過程中,菲尼克斯電氣的切割設備有助於節省時間。您可快速直覺地輸如長度和數量,不會發生操作錯誤的情形。自動工具機會自動調整直徑。

  • 配備顯示螢幕和數字按鈕,操作方便直覺
  • 隨插即用設計可實現簡易試運轉
  • 彈簧系統可自動調整直徑
  • 可輕鬆導入資料,例如從 Microsoft Excel
剝線機

剝線機

剝線機

從標準 PVC 材質到難處理的鐵氟龍絕緣:菲尼克斯電氣的剝線機讓您可輕鬆可靠地剝除導線外皮,且重複精確度極高。
結構緊密的自動工具機可替橫截面最大達 6 mm² 的導線和直徑最大達 6 mm 的電線剝線。

  • 透過顯示螢幕和旋鈕可直覺化地設定剝線尺寸
  • 透過特殊刀具的幾何形狀,可加工難以處理的絕緣
  • 自動敏銳的端子施力調整功能會依據拉力進行調整,不會損壞絕緣
  • 節省時間:快速剝線,週期時間僅 0.3 秒
壓線機

壓線機

壓線機

菲尼克斯電氣的壓線機可協助您簡化工作流程。從套管到同軸連接器​·-​·自動工具機可施加高壓緊力,因此可壓接各種不同的連接方式和尺寸。

  • 配備顯示螢幕和數字按鈕,操作方便直覺
  • 隨插即用設計可實現簡易試運轉
  • 可更換模具,應用非常靈活
  • 配備腳踏板開關,可簡單啟動壓接過程
活動式剝線壓線機

活動式剝線壓線機

活動式剝線壓線機

活動式剝線壓線機是體型最小的自動工具機。您只需花兩秒鐘就可以預組裝好導線。剝線、裝上套管、壓接 - 使用 Crimphandy 可一步全部完成。

  • 將多個工作步驟簡化結合,且非常易於操作,可節省多達 75 % 的時間
  • 自動化監控功能確保成品品質優良穩定
  • 配備蓄電池和備用模具庫,行動應用完全不受限
剝線壓線機

剝線壓線機

剝線壓線機

菲尼克斯電氣的剝線壓線機非常迅速。您可在一秒鐘內就獲得乾淨俐落的導線。
緊實型剝線壓線機 CF 3000 是您活動應用的最佳選擇。利用這個裝置,您可以快速安全地處理捲盤包裝的散裝套管。

  • 模組化結構型號實現快速更換橫截面
  • 完美配合的零件處理過程,週期時間短
  • 隨插即用設計可實現簡易試運轉
工具
進一步資訊
任何情況下都有正確的工具 - TOOL fox
作為專業加工與量測工具製造商,菲尼克斯電氣是您在所有電氣應用領域中的專業合作夥伴。請您深入瞭解我們的手持工具 TOOL fox 產品內容。欲獲得更多關於手持工具的資訊,請見我們的手冊。
前往手冊