工业云计算:利用Proficloud.io上的智能服务,可以智能地管理您的设备。

云计算

云计算包含基于互联网的IT基础架构,通过此基础架构可实现系统、工厂、产品、机器和公司的全球联网。菲尼克斯电气能以智能服务的形式为Proficloud.io提供简单、标准化的软件即服务解决方案,您可以借助云技术智能地管理设备、最大程度地缩短停机时间并提高可用性。

菲尼克斯電氣推出多種智慧服務,為您提供簡單的標準化軟體服務簡決方案。採用雲端技術,協助您有效管理您的各項設備,大幅降低停機機率,進而提高可用性:

  • 安全的設備管理
  • 即時量測
  • 基於雲端技術的分析
  • 健康狀況
  • 預測性維護
  • 能源管理

為此,菲尼克斯電氣的物聯網平臺 Proficloud.io 可提供安全且可擴展的雲端環境,讓您的智慧設備能夠可靠運作。

數位化科技將為您帶來無限優勢!應用非常簡單直覺化。您本身完全不需具備任何資訊技術方面的資源或是知識。

您的優勢

  • 歸功於數位化聯網技術,可預測停運情況,因此能夠針對性地規劃保養作業
  • 依需顯示和評估跨地域的能源資料,協助計算節能潛力
  • 採用智慧型設備進行通訊,強化人機互動
  • 可擴展流程監控功能,因此能夠透過比較結果來採取相應改良措施
  • 具備可擴展且高度可用的資料庫,能夠高效率使用您的資料
  • 可從現場級別直接存取設備資料,因此可實現全球狀態監測和控制