元件壳体下部 - ME 45 UTG BU 2709422

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 45.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 蓝色 (5015), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節




组装说明: 有关范围,请参考下载区的数据表。
推荐 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金)

类型 下部壳体不带通风槽,带模块盖板
型号 带金属脚扣的下部壳体,高型设计
外壳类型 DIN导轨外壳
带通风口

安装类型 DIN导轨安装
安装位置 垂直(水平DIN导轨)

厚度 蓝色 (5015)
阻燃等级,符合UL 94 V0
表面特性 未处理
外壳材料 尼龙

尺寸圖
宽度 45.2 mm
高度 99 mm
深度 107.3 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度 99.8 mm
从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度 68.5 mm
PCB设计
PCB板厚度 1.4 mm ... 1.8 mm

功耗 单壳体 用于 20 °C
环境温度 20 °C
降低因数 1
安装位置 垂直
功耗 7.6 W
功耗 单壳体 用于 30 °C
环境温度 30 °C
降低因数 0.91
安装位置 垂直
功耗 6.9 W
功耗 单壳体 用于 40 °C
环境温度 40 °C
降低因数 0.81
安装位置 垂直
功耗 6.1 W
功耗 单壳体 用于 50 °C
环境温度 50 °C
降低因数 0.7
安装位置 垂直
功耗 5.3 W
功耗 单壳体 用于 60 °C
环境温度 60 °C
降低因数 0.57
安装位置 垂直
功耗 4.3 W
功耗 单壳体 用于 70 °C
环境温度 70 °C
降低因数 0.49
安装位置 垂直
功耗 3.7 W
振动测试
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
频率 10 - 150 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
振幅 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
加速度 2g (58.1 - 150 Hz)
每轴的测试周期 2.5 h
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴
灼热线测试
规格 DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
温度 850 °C
暴露时间 30 s
热稳定性/滚珠测试
规格 IEC 60695-10-2:2014-02
温度 125 °C
测试持续时间 1 h
20 N
机械强度/滚桶
规格 DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
下降高度 50 cm
频率 10
冲击
规格 IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形 半弦
加速度 15g
电击时间 11 ms
每个方向的电击次数 3
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
防护等级(IP代码)
规格 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
环境条件
要达到的最大IP编码 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 55 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输) 80 %

包装类型 纸箱包装
外包装类型 纸箱

PCB支架数量 2
PCB安装类型 锁扣
PCB厚度 1.4 mm ... 1.8 mm


訂購金鑰 2709422
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4017918857950
每件的重量(含包裝) 64.8 GRM
每件的重量(不含包裝) 51.8 GRM
關稅稅率代號 85389099
產地 DE



UL Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

产品出自ME产品系列
无需工具的安装
提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
多种连接技术
可以安装在DIN导轨上
可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上