元件壳体下部 - ME 35 UTG TBUS GN 2709545

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 35.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節




厚度 绿色 (6021)
阻燃等级,符合UL 94 V0
外壳材料 尼龙

外壳类型 DIN导轨外壳
带通风口
型号 带金属脚扣的下部壳体,高型设计
类型 下部壳体不带通风槽,带模块盖板

推荐 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金)
组装说明: 有关范围,请参考下载区的数据表。

功耗 单壳体 用于 60 °C
环境温度 60 °C
功耗 4.3 W
降低因数 0.57
安装位置 垂直
灼热线测试
温度 850 °C
暴露时间 30 s
规格 DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
冲击
加速度 15g
脉冲波形 半弦
每个方向的电击次数 3
规格 IEC 60068-2-27:2008-02
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
电击时间 11 ms
环境条件
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 55 °C
相对湿度(存放/运输) 80 %
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
要达到的最大IP编码 IP20
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C
功耗 单壳体 用于 40 °C
环境温度 40 °C
功耗 6.1 W
降低因数 0.81
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于 30 °C
环境温度 30 °C
功耗 6.8 W
降低因数 0.91
安装位置 垂直
防护等级(IP代码)
规格 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
热稳定性/滚珠测试
温度 125 °C
规格 IEC 60695-10-2:2014-02
测试持续时间 1 h
20 N
功耗 单壳体 用于 70 °C
环境温度 70 °C
功耗 3.7 W
降低因数 0.49
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于 50 °C
环境温度 50 °C
功耗 5.2 W
降低因数 0.7
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于 20 °C
环境温度 20 °C
功耗 7.5 W
降低因数 1
安装位置 垂直
振动测试
每轴的测试周期 2.5 h
加速度 2g (58.1 - 150 Hz)
频率 10 - 150 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴
振幅 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
机械强度/滚桶
下降高度 50 cm
频率 10
规格 DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03

安装类型 DIN导轨安装
安装位置 垂直(水平DIN导轨)

尺寸圖
宽度 35.2 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度 99.8 mm
深度 107.3 mm
从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度 68.5 mm
高度 99 mm

PCB支架数量 2


訂購金鑰 2709545
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 325 (CC-2002)
GTIN 4017918904586
每件的重量(含包裝) 59.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 47.4 GRM
關稅稅率代號 85472000
產地 DE



UL Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

产品出自ME产品系列
无需工具的安装
提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
多种连接技术
可以安装在DIN导轨上
可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上