印制电路板终端 - KDS 3 GY 1715036

固定式连接器, 标称工作电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: KDS 3, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 灰色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!


產品細節




位数 1
连接量 1
层数 1
电位数目 1
针脚排列 直线排列

额定电压(III/2) 400 V
额定电流IN 24 A
额定电流IN 24 A

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 热浸镀锡
接线点金属表面(顶层) 锡 (5 - 7 µm Sn)
焊接区域金属表面(顶层) 锡 (5 - 7 µm Sn)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 灰色 (7042)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

连接技术
类型 连接器可组合
额定横截面 2.5 mm²
导线连接
连接方式 带压片的螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.25 mm² ... 0.75 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 1 mm²
剥线长度 8 mm
扭矩 0.5 Nm ... 0.6 Nm

尺寸圖
结构高度 25 mm
焊针长度 3.5 mm
长度 27 mm
焊针长度 3.5 mm
引脚尺寸 1.1 x 0.8 mm
孔径 1.4 mm
间距 5.08 mm

电气特性
额定电压(III/2) 400 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
污染等级 2
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 320 V
额定电涌电压 (III/3) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 3 mm
最小爬电距离(III/3) 4 mm
额定绝缘电压 (III/2) 400 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3 mm
额定绝缘电压 (II/2) 630 V
额定过电压 (II/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3.2 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715036
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626383101
每件的重量(含包裝) 4.4 GRM
每件的重量(不含包裝) 4.4 GRM
關稅稅率代號 85369010
產地 PL



EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
通过侧面的锁扣可以组合不同位数