许可 - PC WORX 3 DEMO 2730967

PC WORX 3 DEMO软件包,带所有可提供语言的快速启动手册。 如未购买额外许可证(如16个数字量I/O),则仅可用 8 字节输出数据/8 字节输入数据


產品細節




供货范围 软件包包括: 软件CD,手册(快速启动),注册
基本功能 自动化系统规划,INTERBUS 和 PROFINET 设备参数化,INTERBUS 和 PROFINET操作,符合IEC 61131-3标准的自动化系统编程,符合IEC 61131-5标准的通信
符号流程图(SFC)
指令表(IL)
结构文本(ST)
梯形图(LD)
网络组态(Config+的功能)
网络诊断(Diag+的功能)
扩展功能 16字节输入和输出数据(演示版授权)

控制系统 (目标系统)现场控制器,远程现场控制器

软件预期用途 编程
功能
基本功能 自动化系统规划,INTERBUS 和 PROFINET 设备参数化,INTERBUS 和 PROFINET操作,符合IEC 61131-3标准的自动化系统编程,符合IEC 61131-5标准的通信
符号流程图(SFC)
指令表(IL)
结构文本(ST)
梯形图(LD)
网络组态(Config+的功能)
网络诊断(Diag+的功能)
扩展功能 16字节输入和输出数据(演示版授权)
集成功能 分析
评估
数据采集
编程
组态
诊断
维护
通信
支持的编程语言 编程符合IEC 61131-3标准
指令表(IL)
功能块图(FBD)
梯形图(LD)
结构文本(ST)
符号流程图(SFC)
组态 INTERBUS
诊断 INTERBUS
控制系统 (目标系统)现场控制器,远程现场控制器
关联硬件 Phoenix Contact控件
系统要求
操作装置 键盘,鼠标
处理器 Pentium III 或更高版本
硬盘存储器 249.99561309814 MByte
主存储器 159.99719238281 MByte
屏幕分辨率 800 x 600
光驱动 CD-ROM


訂購金鑰 2730967
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 71 (AX-2005)
GTIN 4017918904517
每件的重量(含包裝) 250.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 250.0 GRM
關稅稅率代號 85234910
產地 DE



您的優勢

适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境
标准库全面完整,能迅速起动和编程
内置现场总线和网络组态
通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
内置诊断和监控
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
多种诊断可能性,例如断点、单步式、在库中进行调试诊断、实例调试诊断
集成模拟环境