SMD针式连接器 - FP 1,27/ 40-MH 1714918

SMD针式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 40, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 触点类型: 针式连接器, 安装: SMD 焊接


產品細節




位数 40
层数 2
连接器系统 FINEPITCH 1,27 mm
电位数目 40
针脚排列 线性几何结构

额定电压(II/2) 10 V
额定电涌电压(II/2) 0.8 kV
额定电压 UN 500 V (AC)
额定电流IN 1.4 A
测试电压 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
额定电流IN 1.4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50位)

工艺说明
过程 回流焊
潮敏级别 MSL 1
分类温度 Tc 260 °C

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 可选涂层
触点区域金属表面(顶层) 金 (Au)
触点区域金属表面(中层) 镍 (Ni) 钯镍, (PdNi)
焊接区域金属表面(顶层) 锡 (Sn)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 黑色 (9005)
绝缘材料 LCP
绝缘材料组 IIIa
CTI符合IEC 60112 175
阻燃等级,符合UL 94 V0

尺寸圖
宽度 30.49 mm
高度 5 mm
结构高度 4.2 mm
长度 7.2 mm
间距 1.27 mm
共面 ≤ 0.1 mm
应用
触点保护套 0.9 mm
介质偏差 ± 0.7 mm 纵向和横向
重叠长度 1.5 mm
角度公差 ± 4 ° 纵向
± 2 ° 横向
PCB设计
Pad几何结构 0.8 x 0.8 mm
引脚间距 1.27 mm

插入/拔出力
结果 通过测试
周期数 500
每个接线位的插入强度 0.5 N
每个接线位的拔出强度 0.5 N
抗擦抹性
规格 IEC 60068-2-70:1995-12
结果 通过测试
外观检查
规格 IEC 60512-1-1:2002-02
结果 通过测试
尺寸检查
规格 IEC 60512-1-2:2002-02
结果 通过测试

电气特性
接触电阻 25 mΩ
污染等级 2
温度测试 | 测试组C
规格 IEC 60512-5-2:2002-02
已测芯数 50
电气间隙和爬电距离 |
绝缘材料组 IIIa
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 175
额定绝缘电压 (III/3) 500 V
额定绝缘电压 (II/2) 10 V
额定过电压 (II/2) 0.8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 0.4 mm
最小爬电距离(II/2) 0.4 mm
最小电气间隙和爬电距离 0.4 mm

振动测试
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
频率 10 - 2000 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
振幅 1.5 mm (10 - 60.1 Hz)
扫描速率 20g (60.1 - 2000 Hz)
每轴的测试周期 2.5 h
耐久性测试
规格 IEC 60512-9-1:2010-03(下述)
海平面脉冲耐受电压 0.8 kV
体积电阻 R1 25 mΩ
体积电阻 R2 25 mΩ
插入/拔出周期 500
绝缘电阻,相邻接线位 ≥ 10 GΩ
气候测试
规格 IEC 60512-11-7:2003-05
腐蚀应力 方法1,10天
大功率频率耐受电压 500 V AC
冲击
规格 IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形 半正弦
加速度 50g
电击时间 11 ms
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
环境条件
环境温度(运行) -55 °C ... 125 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

包装类型 宽44 mm的卷带包装
[W] 编带宽度 44 mm
[W2] 线圈总尺寸 50.4 mm
[A] 线圈直径 330 mm
外包装类型 透明包装袋
ESD等级 (D) 静电导电
规格 DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07


訂購金鑰 1714918
件數/包裝 560 件數
最低訂購量 560 件數
GTIN 4055626402963
每件的重量(含包裝) 2.2 GRM
每件的重量(不含包裝) 2.2 GRM
關稅稅率代號 85366930
產地 CZ



China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
堆叠、共面或正交型PCB连接让设备具有了最大的灵活性
可以组合不同高度的针式和孔式连接器,适合8 mm ... 13.8 mm的个性化PCB间距