适用于工业及手工作业的手动工具

适用于工业及手工作业的手动工具

用于断线、剥线、压接、螺钉连接和测量的手动工具:TOOL fox全套手动工具支持各类电气工程应用。工具操作方便,质量卓越。专业工具是获得良好效果的前提。我们的手动工具操作精准,高效耐用。

產品範圍

任何情況下都有正確的手持工具

TOOL fox 為工業應用提供一系列完整的手持工具產品組合,讓您能夠專業確實地執行過程鏈中的所有操作。品質、精確、使用壽命長和高效率,這些都是我們的手持工具的基本必備條件。

這些手持工具採用經過特殊硬化處理的工具鋼,可帶來穩定的加工品質。我們的工具產品具有符合人體工學的把手形狀和特別的省力結構設計,長期使用必定能從中受益良多。

CUTFOX 產品範圍的手持工具用於切割纜線

切線鉗 CUTFOX 18

切割工具 CUTFOX

若希望能長期正確處理導線,高品質工具是重要先決條件。
我們的手持工具為每一個應用場合提供最合適的切線鉗。您可在多種款型中選擇,可用於處理直徑高達 100 mm 的電纜。

您的優勢:

  • 經過特殊硬化和回火處理的刀刃,使用壽命長
  • 最佳槓桿作用施力和切割幾何形狀,非常省力
  • 符合人體工學的把手形狀,不傷關節且不易疲勞
剝線工具 WIREFOX 10

剝線工具 WIREFOX 10

剝線工具 WIREFOX

我們為每一種剝線方式提供理想的工具。
精確的手持工具設計符合人體工學,經過特殊硬化處理的刀片具有特殊的幾何形狀,功能令人信服。

您的優勢:

  • 可輕鬆更換刀片槽,應用靈活多樣
  • 把手結構符合人體工學,操作起來不易疲勞且具防滑效果
  • 採用高品質元件和原材料,使用壽命長
壓接鉗 CRIMPFOX CENTRUS

壓接鉗 CRIMPFOX CENTRUS

壓接工具 CRIMPFOX

CRIMPFOX 產品範圍廣泛多樣化,是全新世代的專業壓接鉗產品。特殊的力量轉換原則上可降低必要的操作力量達 30 %。手持工具的把手幾何形狀經過精心設計,讓您操作起來舒適又不易疲勞。

您的優勢:

  • 透過豐富多樣的產品內容提供一步到位的解決方案
  • 符合人體工學的把手設計,操作輕鬆
  • 採用高品質元件和原材料,使用壽命長
在控制櫃中使用螺絲起子

螺絲起子

螺絲裝配工具 SCREWFOX

無論是鑽頭、各種不同端頭形狀和尺寸的螺絲起子、電動或手動扭矩螺絲起子:菲尼克斯電氣都能為您提供合適的螺絲裝配工具。

您的優勢:

  • 經過特殊硬化和回火處理的端頭,使用壽命長
  • 採用特殊的兩件式把手幾何形狀,實現高扭矩傳輸比
  • 採用高品質元件和原材料,堅固耐用
TESTFOX 產品範圍的電壓計用於控制櫃中

數位萬用錶 TESTFOX M

檢測和量測工具 TESTFOX

TESTFOX 產品系列的萬用錶、電流探頭和電壓計通過國家和國際現行標準測試並已獲得認證。

您的優勢:

  • 採用特殊耐衝擊塑膠材質,堅固耐用、使用壽命長
  • 功能性高:所有標準量測功能整合在一個緊實的裝置中
  • 應用靈活多樣 - 也非常適合用於光伏領域
  • 無錯誤測量:電抗電壓防止量測錯誤
MICROFOX 產品範圍的手持工具

電子設備鉗 ESD-MICROFOX

電子設備工具 MICROFOX

最精細的安裝工作、裝配 PCB、精確折彎和切割 - 您都可使用 MICROFOX 產品範圍的特殊手持工具。採用整合式雙板簧和防滑把手,實現精準作業。

您的優勢:

  • 抗靜電放電款型可有效保護電子零件
  • 極為精確:製作過程中僅容許極小的公差
  • 採用高品質元件和原材料,使用壽命長
用於裁短 DIN 導軌的型面切割器

用於裁短 DIN 導軌的型面切割器

型面和軌導切割器

菲尼克斯電氣的型面和軌道切割器採用省力的槓桿機制,可以切割厚度不超過 2.5 mm 的材料,僅需數秒就能完成。結合導軌、止擋件和具有刻度的量測軌,可實現毫米級的精準直角加工。

您的優勢:

  • 無需修整:無切屑、無毛刺
  • 採用槓桿作用施力,省力且不傷關節
  • 採用高品質元件和原材料,使用壽命長
電纜紮帶鉗 UNIFOX

電纜紮帶鉗 UNIFOX

通用工具 UNIFOX

UNIFOX 產品範圍適合用於控制櫃和工業領域中特殊或標準應用中的各項作業 - 創新的手持工具具備多項功能組合。

您的優勢:

  • 經過特殊硬化和回火處理的夾緊區和切割區,使用壽命長
  • 最佳槓桿作用施力,非常省力
  • 符合人體工學的把手形狀,不傷關節且不易疲勞
手持工具組

手持工具組

客製化工具組

您可以完全針對您的需求搭配您專用的工具組:
我們提供多種不同、適合典型應用場合的工具袋,讓您能夠依具體需求裝配您所選擇的手持工具:

您的優勢:

  • 不同的工具袋型式,工具收放一目瞭然
  • 採用高品質材料製成,堅固耐用
  • 透過豐富多樣的產品內容提供一步到位的解決方案
雷射刻字的手持工具

雷射刻字的手持工具

客製化工具標記

您可以在剝線工具和壓接工具上施以永久性雷射刻字。如此一來,您可以將工具變成您的專屬手持工具。

您的優勢:

  • 清晰易辨的永久性雷射標記
  • 指明個人和操作專用的標識
  • 防止混淆和偷竊
工具
進一步資訊
任何情況下都有正確的工具 - TOOL fox
作為專業加工與量測工具製造商,菲尼克斯電氣是您在所有電氣應用領域中的專業合作夥伴。請您深入瞭解我們的手持工具 TOOL fox 產品內容。欲獲得更多關於手持工具的資訊,請見我們的手冊。
前往手冊