视觉部件 - PSD-S OE LED RL RD 2700116

LED旋转信号灯部件,24 V AC/DC,红色


產品細節




无边便帽颜色 红色
材料 聚碳酸酯PC

环境条件
环境温度(运行) -20 °C ... 50 °C
保护等级 IP65,安装后或带盖板

组装说明 每个部件均预安装了橡胶密封
安装位置 任意

电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令

工作时间 100 %
额定条件下的最大功耗 0.96 W
信号频率 大约 2 Hz
光信号类型 LED旋转信号灯
使用寿命,电气方面 最大为 100 000小时
电流损耗 ≤ 40 mA
输入电压 24 V AC/DC
光源 LED
最大启动电流 最大 500 mA

尺寸圖
高度 65.5 mm
直径 70 mm


訂購金鑰 2700116
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 517 (C-6-2019)
GTIN 4046356491129
每件的重量(含包裝) 82.1 GRM
每件的重量(不含包裝) 82.1 GRM
關稅稅率代號 85318070
產地 DE



UL Listed

cUL Listed

EAC

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

切换时无需工具
高光强和颜色强度
可自由组合
LED最低使用寿命50,000小时
旋转照明,可靠检测
IP65防护等级
低能耗