產品
切换、测量和监控
安全继电器模块
信号隔离变送器和测量变送器
能量监测
数显表和现场设备
继电器和光耦合器
马达、设备和系统监控
马达启动器和电子开关装置
自动化
HMI和IPC机
PLC和I/O
工业通信
云计算
自动化软件
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
干扰抑制滤波器
不间断电源 (UPS)
冗余模块
配电器
电涌保护器
电源
电动汽车充电技术
设备断路器
标识、组装和安装
工业照明和信号灯
手动工具
打印机
自动工具
配备导线准备的装配操作辅助系统
接线箱和空箱
标识材料
装配与安装材料
连接
固定式连接器和插拔式连接器
配电块
高密度矩阵接线单元
控制器系统布线
接线端子
模块化组合测试单元
传感器/执行器布线
电子模块壳体
连接器和电缆
前往產品總覽
行業和應用
應用
FastCharge:研究專案實現超快速充電
MyOmega 系统:物联网网关的通用外壳概念
电力创新:电池存储的可承受充电电流
IP67 交換器加快了組裝和檢測系統的試運轉
繼電器系統減少了銑床的佔地空間和接線工作量
風力渦輪機的閃電電流測量
轉子葉片中的負載測量
能源控制器:带轨道总线连接器的模块化外壳概念
Jena 驱动技术:M8 和 M12 中采用智能连接技术的模块化伺服紧凑型驱动器
从电子外壳到 AS 接口控制柜模块
兰彭斯泰伦
加工行業
過程自動化
活力
動力分配
常規發電
太陽能
風能
設備與工程
汽車行業
数字工厂
設備製造商
機器製造
控制櫃
基礎設施
鐵路行業
建筑自动化
智慧城市
智能交通
智慧水
電動汽車
充電基礎設施
技術
連接技術
打印和标记技术
大功率充電
多氯聯苯元件
光纖
控制櫃構建的流程創新
遮罩
公司
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
我的菲尼克斯電氣
我的產品清單
進一步瞭解「我的菲尼克斯電氣」
首頁
產品
工业照明和信号灯
信号灯
视觉部件 - PSD-S OE LED BL YE
视觉部件 - PSD-S OE LED BL YE
2700123
LED闪烁信号灯部件,24 V AC/DC,黄色
下載產品 PDF
產品細節
技術資料
材料规格
无边便帽颜色
黄色
材料
聚碳酸酯PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
保护等级
IP65,安装后或带盖板
安装
组装说明
每个部件均预安装了橡胶密封
安装位置
任意
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
电气特性
工作时间
100 %
额定条件下的最大功耗
0.72 W
信号频率
大约 1 Hz
光信号类型
LED 闪光灯
使用寿命,电气方面
最大为 100 000小时
电流损耗
30 mA
输入电压
24 V AC/DC
光源
LED
最大启动电流
最大 500 mA
尺寸
高度
65.5 mm
直径
70 mm
商業資料
訂購金鑰
2700123
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
目錄頁面
頁碼 516 (C-6-2019)
GTIN
4046356491174
每件的重量(含包裝)
74.1 GRM
每件的重量(不含包裝)
74.1 GRM
關稅稅率代號
85318070
產地
DE
核准
UL Listed
cUL Listed
EAC
EAC-RoHS
EAC
cULus Listed
Environmental Product Compliance
China RoHS
环保使用期限 = 50
China RoHS
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”
您的優勢
切换时无需工具
高光强和颜色强度
可自由组合
LED最低使用寿命50,000小时
IP65防护等级
低能耗