视觉部件 - PSD-S OE LED BL RD 2700114

LED闪烁信号灯部件,24 V AC/DC,红色


產品細節




组装说明 每个部件均预安装了橡胶密封
安装位置 任意

无边便帽颜色 红色
材料 聚碳酸酯PC

尺寸圖
高度 65.5 mm
直径 70 mm

额定条件下的最大功耗 0.72 W
输入电压 24 V AC/DC
最大启动电流 最大 500 mA
电流损耗 最大 35 mA
光源 LED
工作时间 100 %
使用寿命,电气方面 最大为 100 000小时
光信号类型 LED 闪光灯
信号频率 大约 1 Hz

电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令

环境条件
保护等级 IP65,安装后或带盖板
环境温度(运行) -20 °C ... 50 °C


訂購金鑰 2700114
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 516 (C-6-2019)
GTIN 4046356491099
每件的重量(含包裝) 73.8 GRM
每件的重量(不含包裝) 59.0 GRM
關稅稅率代號 85318070
產地 DE



UL Listed

cUL Listed

EAC

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

切换时无需工具
高光强和颜色强度
可自由组合
LED最低使用寿命50,000小时
IP65防护等级
低能耗