设备断路器概览

设备断路器

设备断路器可保护设备免受过载和短路电流影响,并在故障时选择性地切断受影响电路。菲尼克斯电气提供电子式、热磁式和热式断路器,为设备提供理想防护。采用我们的过电流保护装置,优化生产过程,最大限度缩短停机时间。

產品範圍

各種設備保護開關

電子式和熱磁式設備保護開關

各種斷路器技術

依據功能而定,設備保護開關可分為以下種類:

  • 熱動式設備保護開關,用於避免發生過載
  • 熱磁式斷路器,用於避免發生過載和短路
  • 電子設備保護開關,用於避免發生過載、短路、線路衰減以及在輸出端工作量大時提供保護
最平薄的單通道斷路器 PTCB

PTCB - 最平薄的單通道斷路器,尺寸僅 6 mm

微型斷路器或設備保護開關

快速判斷微型斷路器和設備保護開關之間的差別:

微型斷路器用來保護建築物或系統中的配電系統線路, 並且只有當終端設備發生短路時才會關閉,以避免電路過載。

相反地,設備保護開關則為終端設備提供有效的保護級別,確保不受短路和過載的影響。設備保護開關可以針對耗電負載進行最佳調整。因此,標稱電流始於 1 A 以下,且會分配為多個小電流單元。若您將耗電負載或小功能組單獨隔離保護,在發生故障時,只要整體過程許可,不相關的設備組件仍可以繼續運行。