设备标识 - EML-HT (50X10)R 0800338

高温标签, 用于热转印打印机,60 秒内抗热最多可达 300°C


產品細節




标识
标签数 1000
每排单独标记数 1
标识技术
设备 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
色带 0800342 THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT
可打印性 热转印

环境温度(运行) -40 °C ... 180 °C
环境温度(组装) > 4 °C
短期温度 300 °C (1分钟,最高)
建议的储存条件 23 °C / 50 %相对湿度。建议加工前用塑料袋保存。

安装类型 背胶固定

颜色 白色
RoHS 标准
膜片强度 50 µm
黏胶强度 20 µm
粘性 压克力
标识材料 丙烯酸脂
材质 不含硅及卤素

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
规格 VW PV 3.10.7:2005-02
结果 通过测试
耐候性
规格 遵循ISO 4892-2:2013-03
结果 通过测试
测试持续时间 96 h
铭牌耐擦性
规格 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果 通过测试
盐雾测试
规格 DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果 通过测试
测试持续时间 96 h
环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 180 °C
环境温度(组装) > 4 °C
短期温度 300 °C (1分钟,最高)
建议的储存条件 23 °C / 50 %相对湿度。建议加工前用塑料袋保存。

宽度 50 mm
长度 10 mm

耐摩擦度 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


訂購金鑰 0800338
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 335 (C-3-2019)
GTIN 4046356579643
每件的重量(含包裝) 245.1 GRM
每件的重量(不含包裝) 245.1 GRM
關稅稅率代號 39269097
產地 DE



UL Recognized


China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

EML-HT标签由耐高温的丙烯酸酯薄膜制成。可用于标识印刷电路板和所有工业焊接工艺。
温度范围为-40°C至+180°C,+300°C时可经受60秒
使用THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT色带打印的标识可耐受高温和化学腐蚀
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-HT ...标记条
EML-HT ...材料在UL中已列出