混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,3 A;连接方法:螺钉和直插式连接,可连接接口系统
CrossPowerSystem配电器是一款模块化且功能强大的配电器,用于控制柜中的配电。三相DIN导轨设备可通过即插即用方式安装在配电器上,并通过集成的汇流条供电。借助此配电器系统,无需任何工具或电缆,就可将从电源一直到混合电机起动器的各个设备卡接到汇流条上。
混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,3 A;连接方法:螺钉和直插式连接,可连接接口系统
混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,3 A;连接方式:螺钉和直插式连接,可连接IO-Link系统
混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,9 A;连接方式:螺钉和直插式连接,可连接IO-Link系统
混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,9 A;连接方法:螺钉和直插式连接,可连接接口系统
CrossPowerSystem配电板的适配器导轨,带PTFIX配电块的安装件
初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, Cross Power System——安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 20 A
短路保护混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达550 V AC,24 V DC输入,0.6 A输出电流,急停功能以及可调过载分断。只能与EM-RD和EM-RI适配器或配电板组合使用。
短路保护混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达550 V AC,24 V DC输入,2.4 A输出电流,急停功能以及可调过载分断。只能与EM-RD和EM-RI适配器或配电板组合使用。
短路保护混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达550 V AC,24 V DC输入,9 A输出电流,急停功能以及可调过载分断。只能与EM-RD适配器、EM-RI适配器或配电板组合使用。
混合电机起动器,用于反向起动3台以上交流电机,高达550 V AC/2.4 A,24 V DC输入,10级脱扣特性,具备过载功能,不具备对称监控、相位故障检测和欠载检测功能。可以切换单相电机。
內置了匯流條的配電系統 CrossPowerSystem,不需任何工具和電纜就能裝入電源和混合馬達起動器。聽到咔噠一聲,就說明設備已經免工具卡入了配電系統上,同時與匯流條建立了安全的電氣連接。
利用配電系統可以靈活實現控制櫃的功能性解決方案。請在範圍廣泛的產品和附件組合中依需選出,搭配出符合您個人需求的解決方案。
CrossPowerSystem - 系統總覽
配备電源的 CrossPowerSystem
為這種內置了匯流條的配電系統提供兩種不同的電源:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
電源 TRIO CROSS POWER 5 A 非常適合用於機械製造。所有功能和節省空間的型號結構都是專為此領域的需求所設計。透過插拔式連接,可以輕鬆快速地連接 24 V DC 控制電壓。
2. TRIO CROSS POWER 20 A
電源 TRIO CROSS POWER 20 A 可實現可靠的 24 V 電源供應,並透過八個獨立管道提供可靠保護,在發生故障情形時(過載或短路)會切斷電源,而且可以透過 IO-Link 設定電流。
配備混合馬達起動器的 CrossPowerSystem
為內置了匯流條的配電器提供不同款型的混合馬達起動器:
獨立款型用作直接和反向啟動器,配備急停和馬達保護功能,整合的保險絲用作短路保護。
用於 IO-Link 和 Interface 系統 (IFS) 的聯網款型,可輕鬆連接到現場匯流排系統,與內置的保險絲結合使用可提供短路保護。
用於 CrossPowerSystem 的適配器導軌
__輕鬆連接:__用於 CrossPowerSystem 的適配器導軌可直接插在配電板的正面或反面。因此,可以在導軌上安裝 PTFIX 接線板以及用於 24 V 配電系統的標配組合式端子、用於 N、PE 和其他配電系統的組合式端子。