用于负载和控制电流分配的配电块

用于负载和控制电流分配的配电块

配电块及电源端子采用直插式和螺钉连接,可提供不同接线容量、位数、安装方式和颜色的型号。配电块可直接使用或按需扩展。因此,紧凑型配电块可确保高效灵活的负载和控制电流分配。

接線板和電源模組 PTFIX

立即可用且免維護的接線板和電源模組 PTFIX 採用 Push-in 拔插式連接技術,利於快速安裝且不需手動橋接,讓您節省高達 80 % 的時間。

接線板 PTFIX 提供 4、6、12 和 18 個端子點的產品,以及具有兩個端子點的單層板。若您需要使用多塊接線板,則可使用標準跳接器來並列安裝,如此不會損失任何空間,並且可靈活擴增電位。模組有多種安裝方式:DIN 導軌安裝、直接安裝或粘接安裝。

另外也提供各種用於縱向和橫向安裝的轉接器,讓您可以節省空間且一目瞭然地進行 DIN 導軌安裝。接線板有 11 種顏色,可透過顏色配對確保導線分配正確。透過這樣的顏色分配方式,您不但可以採用其他的標記材料,還能實現直覺化且安全的模組安裝。每個模組另具有一個額外的測試連接,適用於所有常見的測試探針,讓您能夠快速簡便地檢測 PTFIX 接線板。

採用 Push-in 插拔式連接技術的接線板:PTFIX

採用 Push-in 拔插式連接技術的接線板 PTFIX
PTFIX YouTube
具有功能性的接線板

功能接線板 PTFIX-function

PTFIX 功能接線板

功能接線板 PTFIX-function 提供多種斷路款型。這些接線板包含七個端子點,其標稱截面為 2.5 mm²。因此允許在可斷路的連接點上連接橫截面介於 0.14mm² 至 4 mm² 之間的導體。功能接線板的共用線路可以連接橫截面介於 0.5 mm² 至 10 mm² 之間的導體。

功能款型 TG、MT 和 MTL 的區別在於斷路區類型。TG 款型是一種基本款斷路接線板,除了斷路刀閘以外,它還能連接功能插頭(如保險絲插頭)或其他構件。MT 款的接線板配備了一個斷路刀閘,使用螺絲起子就能安全打開。MTL 款型同樣配備了一個斷路刀閘,只有它無需任何工具就能打開刀閘,因此這個款型在接線板上方佔據更大的空間。

組態器 – 用於具有已組態模組的 PTFIX 接線板

PTFIX 組態器 - 快速設定接線板組態

組態器 – 快速獲得符合個別需求的電位分配器

接線板 PTFIX 提供您無數組合可能。我們透過線上組態器協助您找到適合您個別需求的接線板解決方案。請從固定位數的接線板、電源模組和模組化單一層板中選擇所需產品,以架構出符合您個人需求的接線板。僅需按幾次滑鼠,組態器就能為您建立所需的解決方案,包括必要的顏色、安裝方式和由您指定的列印內容。PTFIX 接線板易於建立和訂購。

接有導線和有標記的接線板以及設備連接模組

設備連接模組和接線板

採用螺釘連接方式的接線板和設備連接模組

採用螺釘連接技術的接線板可作為 35 mm² 以下訊號和電力功率接線的良好解決方案。螺釘連接方式可以實現雙導線連接,只需一個夾緊部件就能同時連接兩條截面相同的導線。您可利用標記材料來明確標識設備連接模組和接線板,讓整體一目瞭然。

接線板 PTFIX
結構緊實的接線板可協助您以符合經濟效益的方式實現負載和控制電流分配
PTFIX 接線板
可立即連接的接線板不需手動接線,可快速安裝,節省高達 80 % 的時間。具有 4、6、12 和 18 個端子點的接線板和電源模組以及具有兩個端子點的單層板,實現直覺化且安全的安裝,並提供 11 種顏色。
前往手冊