PCB 插头 - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDBCP2 BD-28 1715135

插拔式连接器, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 每行位数: 2, 产品系列: TVFKC 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 2

厚度 绿色
触点表面 锡 Sn

间距 5 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715135
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 500 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626388540
每件的重量(含包裝) 3.3 GRM
每件的重量(不含包裝) 2.9 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 PL



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B B1 D D1
额定电压 UN 300 V 300 V 300 V 300 V
额定电流IN 8 A 10 A 8 A 10 A
AWG/kcmil 24 mm² 24 mm² 24 mm² 24 mm²
最小横截面 16 mm² 16 mm² 16 mm² 16 mm²
最大横截面

China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质