PCB 插头 - SPC 16/ 4-STF-SH-10,16RAEBD-PE 1714969

插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: 银色, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: SPC 16/..-STF-SH, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: POWER COMBICON 16, 锁紧装置: 螺钉紧固, 安装: 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 4
连接量 4
层数 1
连接器系统 POWER COMBICON 16
电位数目 4

额定电压(III/2) 1000 V
额定电流IN 76 A
额定电流IN 76 A

连接技术
类型 插头
连接器系统 POWER COMBICON 16
额定横截面 16 mm²
触点类型 孔式连接器
互锁
锁定类型 螺钉紧固
安装法兰 螺纹法兰
扭矩 0.3 Nm ... 0.7 Nm
导线连接
连接方式 直插式弹簧连接
硬导线横截面 0.75 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面 0.75 mm² ... 16 mm²
可连接导向横截面 AWG 18 ... 4
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.75 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.75 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.75 mm² ... 4 mm²
剥线长度 18 mm

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 触点镀银
接线点金属表面(顶层) 银色 (4 - 8 µm Ag)
触点区域金属表面(顶层) 银色 (4 - 8 µm Ag)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

尺寸圖
结构高度 25.1 mm
间距 10.16 mm

环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 1000 V
额定电涌电压(III/2) 8 kV
污染等级 2
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 1000 V
额定电涌电压 (III/3) 8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 8 mm
最小爬电距离(III/3) 12.5 mm
额定绝缘电压 (III/2) 1000 V
额定电涌电压(III/2) 8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 8 mm
最小爬电距离(II/2) 8 mm
额定绝缘电压 (II/2) 1000 V
额定过电压 (II/2) 6 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 5.5 mm
最小爬电距离(II/2) 5.5 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1714969
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626383088
每件的重量(含包裝) 65.8 GRM
每件的重量(不含包裝) 56.3 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 IN



EAC


China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
设定的接触力保证触点长期保持稳定
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
带EMC屏蔽和可选的固线夹
螺栓法兰保证高度的机械稳定性