PCB 插头 - PC 6/ 5-STF-10,16 BD:-L1SO 1715039

插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: 银色, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: PC 6/..-STF, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: POWER COMBICON 16, 锁紧装置: 螺钉紧固, 安装: 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 5
连接量 5
层数 1
连接器系统 POWER COMBICON 16
电位数目 5

额定电压(III/2) 1000 V
额定电流IN 41 A
额定电流IN 41 A

连接技术
类型 标准
连接器系统 POWER COMBICON 16
额定横截面 6 mm²
触点类型 孔式连接器
互锁
锁定类型 螺钉紧固
安装法兰 螺纹法兰
扭矩 0.3 Nm ... 0.7 Nm
导线连接
连接方式 带压片的螺钉连接
硬导线横截面 0.75 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 0.75 mm² ... 6 mm²
可连接导向横截面 AWG 18 ... 8
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.5 mm² ... 6 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.75 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.75 mm² ... 6 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.5 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 4 mm²
剥线长度 12 mm
扭矩 1.2 Nm ... 1.5 Nm

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 可选涂层
接线点金属表面(顶层) 银色 (4 - 8 µm Ag)
触点区域金属表面(顶层) 银色 (4 - 8 µm Ag)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

尺寸圖
宽度 68.56 mm
高度 27.55 mm
结构高度 27.55 mm
长度 39 mm
间距 10.16 mm

环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 1000 V
额定电涌电压(III/2) 8 kV
污染等级 2
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 1000 V
额定电涌电压 (III/3) 8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 8 mm
最小爬电距离(III/3) 12.5 mm
额定绝缘电压 (III/2) 1000 V
额定电涌电压(III/2) 8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 8 mm
最小爬电距离(II/2) 5 mm
额定绝缘电压 (II/2) 1000 V
额定过电压 (II/2) 6 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 5.5 mm
最小爬电距离(II/2) 5 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715039
件數/包裝 25 件數
最低訂購量 25 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626401225
每件的重量(含包裝) 45.2 GRM
每件的重量(不含包裝) 45.2 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 PL



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B C
额定电压 UN 600 V 600 V
额定电流IN 50 A 50 A
AWG/kcmil 20 mm² 20 mm²
最小横截面 8 mm² 8 mm²
最大横截面

China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线