PCB 插头 - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08BD:S1 QSO 1715052

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: MSTBT 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 安装: 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 5
连接量 5
层数 1
连接器系统 CLASSIC COMBICON
电位数目 5

额定电压(III/2) 320 V
额定电流IN 12 A
额定电流IN 12 A

连接技术
类型 标准
连接器系统 CLASSIC COMBICON
额定横截面 2.5 mm²
触点类型 孔式连接器
互锁
锁定类型 螺钉紧固
安装法兰 螺纹法兰
扭矩 0.3 Nm
导线连接
连接方式 带压片的螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.25 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.25 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 1.5 mm²
塞规a x b/直径 2.8 mm x 2.4 mm / 2.5 mm
剥线长度 7 mm
扭矩 0.5 Nm ... 0.6 Nm

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 热浸镀锡
接线点金属表面(顶层) 锡 (5 - 7 µm Sn)
触点区域金属表面(顶层) 锡 (5 - 7 µm Sn)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

尺寸圖
宽度 35.41 mm
高度 15 mm
结构高度 15 mm
长度 18.2 mm
间距 5.08 mm

导线损坏和松动测试
规格 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
结果 通过测试
拉伸测试
规格 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
2.5 mm² / 刚性 / > 50 N
2.5 mm² / 柔性 / > 50 N
插入/拔出力
结果 通过测试
周期数 25
每个接线位的插入强度 8 N
每个接线位的拔出强度 6 N
扭矩试验
规格 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
插芯中的触点底座
规格 IEC 60512-15-1:2008-05
结果 通过测试
每位测试力 27 N
抗擦抹性
规格 DIN EN 60068-2-70:1996-07
结果 通过测试
极性保护和编码
规格 IEC 60512-13-5:2006-02
结果 通过测试
外观检查
规格 DIN EN 60512-1-1:2003-01
结果 通过测试
尺寸检查
规格 DIN EN 60512-1-2:2003-01
结果 通过测试

振动测试
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
频率 10 - 150 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
振幅 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
扫描速率 5g (60.1 - 150 Hz)
每轴的测试周期 2.5 h
耐久性测试
规格 IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压 4.8 kV
体积电阻 R1 1.3 mΩ
体积电阻 R2 1.4 mΩ
插入/拔出周期 25
气候测试
规格 ISO 6988:1985-02
腐蚀应力 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期
热应力 100 °C/168 h
大功率频率耐受电压 2.21 kV
冲击
规格 IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形 半正弦
加速度 30g
电击时间 18毫秒
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 320 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
接触电阻 1.3 mΩ
污染等级 2
温度测试 | 测试组C
规格 DIN EN 60512-5-1:2003-01
已测芯数 12
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 250 V
额定电涌电压 (III/3) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 3 mm
最小爬电距离(III/3) 3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2) 320 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3 mm
额定绝缘电压 (II/2) 630 V
额定过电压 (II/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3.2 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715052
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626383033
每件的重量(含包裝) 9.6 GRM
每件的重量(不含包裝) 9.4 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 DE



VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 12 A
AWG/kcmil 0.2-2.5
最小横截面 0.2 mm²
最大横截面 2.5 mm²

CSA

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 300 V 300 V
额定电流IN 10 A 10 A
AWG/kcmil 0.2-2.5 0.2-2.5
最小横截面 28 mm² 28 mm²
最大横截面 12 mm² 12 mm²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 12 A
AWG/kcmil 0.2-2.5
最小横截面 0.2 mm²
最大横截面 2.5 mm²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 300 V 300 V
额定电流IN 15 A 10 A
AWG/kcmil 0.2-2.5 0.2-2.5
最小横截面 30 mm² 30 mm²
最大横截面 12 mm² 12 mm²

China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
允许连接两条绞线