PCB 插头 - MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 BD:1-15 1715089

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 15, 行数: 1, 每行位数: 15, 连接量: 15, 产品系列: MSTBC 2,5/..-STZF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 安装: 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm2]数据:10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点


產品細節




位数 15
连接量 15
层数 1
连接器系统 CLASSIC COMBICON
电位数目 15

额定电压(III/2) 320 V
额定电流IN 12 A
额定电流IN 12 A

连接技术
类型 标准
连接器系统 CLASSIC COMBICON
额定横截面 2.5 mm²
触点类型 孔式连接器
互锁
锁定类型 螺钉紧固
安装法兰 螺纹法兰
导线连接
连接方式 压接
柔性导线横截面 0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 20 ... 14

材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

尺寸圖
宽度 86.18 mm
结构高度 10.5 mm
长度 25 mm
间距 5.08 mm

环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 320 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
污染等级 2
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 320 V
额定电涌电压 (III/3) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 3 mm
最小爬电距离(III/3) 4 mm
额定绝缘电压 (III/2) 320 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3 mm
额定绝缘电压 (II/2) 630 V
额定过电压 (II/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3.2 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715089
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626408989
每件的重量(含包裝) 8.8 GRM
每件的重量(不含包裝) 8.8 GRM
關稅稅率代號 85472000
產地 PL



VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 12 A
AWG/kcmil 1.5-2.5
最小横截面 1.5 mm²
最大横截面 2.5 mm²

UL Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 250 V 300 V
额定电流IN 10 A 10 A
AWG/kcmil 1.5-2.5 1.5-2.5
最小横截面 20 mm² 20 mm²
最大横截面 14 mm² 14 mm²

cUL Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 250 V 300 V
额定电流IN 10 A 10 A
AWG/kcmil 1.5-2.5 1.5-2.5
最小横截面 20 mm² 20 mm²
最大横截面 14 mm² 14 mm²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 12 A
AWG/kcmil 1.5-2.5
最小横截面 1.5 mm²
最大横截面 2.5 mm²

EAC

cULus Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

可经济地连接大量预装配导线
拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
螺栓法兰保证高度的机械稳定性