PCB 插头 - IC 2,5/ 4-STF-5,08 BD:4-1 1715169

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 针式连接器, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: IC 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 安装: 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 4
连接量 4
层数 1
连接器系统 CLASSIC COMBICON
电位数目 4

额定电压(III/2) 320 V
额定电流IN 12 A
额定电流IN 12 A

连接技术
类型 反向
连接器系统 CLASSIC COMBICON
额定横截面 2.5 mm²
触点类型 针式连接器
互锁
锁定类型 螺钉紧固
安装法兰 螺纹法兰
扭矩 0.3 Nm
导线连接
连接方式 带压片的螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.25 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.25 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 1.5 mm²
塞规a x b/直径 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm
剥线长度 7 mm
扭矩 0.5 Nm ... 0.6 Nm

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 镀锡
接线点金属表面(顶层) 锡 (5 - 7 µm Sn)
接线点金属表面(中层) 镍 (2 - 3 µm Ni)
触点区域金属表面(顶层) 锡 (5 - 7 µm Sn)
触点区域金属表面(中层) 镍 (2 - 3 µm Ni)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

尺寸圖
宽度 30.44 mm
高度 15 mm
结构高度 15 mm
长度 19 mm
间距 5.08 mm

环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 320 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
污染等级 2
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 250 V
额定电涌电压 (III/3) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 3 mm
最小爬电距离(III/3) 3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2) 320 V
额定电涌电压(III/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3 mm
额定绝缘电压 (II/2) 630 V
额定过电压 (II/2) 4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 3 mm
最小爬电距离(II/2) 3.2 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715169
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626390291
每件的重量(含包裝) 7.9 GRM
每件的重量(不含包裝) 7.4 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 DE



VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 12 A
AWG/kcmil 0.2-2.5
最小横截面 0.2 mm²
最大横截面 2.5 mm²

CSA

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 300 V 300 V
额定电流IN 10 A 10 A
AWG/kcmil 0.2-2.5 0.2-2.5
最小横截面 28 mm² 28 mm²
最大横截面 12 mm² 12 mm²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 12 A
AWG/kcmil 0.2-2.5
最小横截面 0.2 mm²
最大横截面 2.5 mm²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 250 V 300 V
额定电流IN 12 A 10 A
AWG/kcmil 0.2-2.5 0.2-2.5
最小横截面 30 mm² 30 mm²
最大横截面 12 mm² 12 mm²

China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
最大接触力,升温较低