PCB 插头 - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F 1715045

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 16 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 6, 行数: 1, 每行位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: POWER COMBICON 2,5, 锁紧装置: 不带, 安装: 不带, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 6
连接量 6
层数 1
连接器系统 POWER COMBICON 2,5
电位数目 6

额定电压(III/2) 1000 V
额定电流IN 16 A
额定电流IN 16 A

连接技术
类型 标准
连接器系统 POWER COMBICON 2,5
额定横截面 2.5 mm²
触点类型 孔式连接器
互锁
锁定类型 不带
安装法兰 不带
导线连接
连接方式 带压片的螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.25 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.25 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 1 mm²
塞规a x b/直径 2.8 mm x 2.4 mm / 2.5 mm
剥线长度 8 mm
扭矩 0.5 Nm ... 0.6 Nm

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 热浸镀锡
接线点金属表面(顶层) 锡 (2 - 4 µm Sn)
触点区域金属表面(顶层) 锡 (2 - 4 µm Sn)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C

尺寸圖
宽度 45.5 mm
高度 17.5 mm
结构高度 17.5 mm
长度 21 mm
间距 7.62 mm

导线损坏和松动测试
规格 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
结果 通过测试
拉伸测试
规格 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
2.5 mm² / 刚性 / > 50 N
2.5 mm² / 柔性 / > 50 N
插入/拔出力
结果 通过测试
周期数 50
每个接线位的插入强度 7 N
每个接线位的拔出强度 5 N
扭矩试验
规格 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
插芯中的触点底座
规格 IEC 60512-15-1:2008-05
结果 通过测试
每位测试力 28 N
抗擦抹性
规格 DIN EN 60068-2-70:1996-07
结果 通过测试
极性保护和编码
规格 IEC 60512-13-5:2006-02
结果 通过测试
外观检查
规格 DIN EN 60512-1-1:2003-01
结果 通过测试
尺寸检查
规格 DIN EN 60512-1-2:2003-01
结果 通过测试

振动测试
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
频率 10 - 150 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
振幅 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
扫描速率 5g (60.1 - 150 Hz)
每轴的测试周期 2.5 h
耐久性测试
规格 IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压 9.8 kV
体积电阻 R1 0.6 mΩ
体积电阻 R2 0.8 mΩ
插入/拔出周期 50
绝缘电阻,相邻接线位 > 5 MΩ
气候测试
规格 ISO 6988:1985-02
腐蚀应力 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期
热应力 100 °C/168 h
大功率频率耐受电压 4.26 kV
环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 1000 V
额定电涌电压(III/2) 8 kV
接触电阻 0.6 mΩ
污染等级 2
温度测试 | 测试组C
规格 DIN EN 60512-5-1:2003-01
已测芯数 12
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 1000 V
额定电涌电压 (III/3) 8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 8 mm
最小爬电距离(III/3) 12.5 mm
额定绝缘电压 (III/2) 1000 V
额定电涌电压(III/2) 8 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 8 mm
最小爬电距离(II/2) 5 mm
额定绝缘电压 (II/2) 1000 V
额定过电压 (II/2) 6 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 5.5 mm
最小爬电距离(II/2) 5 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715045
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626401218
每件的重量(含包裝) 12.6 GRM
每件的重量(不含包裝) 12.1 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 DE



cULus Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B C
额定电压 UN 600 V 600 V
额定电流IN 20 A 20 A
AWG/kcmil 30-12 30-12
最小横截面 30 mm² 30 mm²
最大横截面 12 mm² 12 mm²

EAC


China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
最小尺寸中的600 V UL认证