PCB 插头 - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LRBD:-10SO 1715142

插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 10, 行数: 2, 每行位数: 5, 连接量: 10, 产品系列: DFMC 1,5/..-ST-LR, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: MINI COMBICON - DFMC 1,5, 锁紧装置: 卡扣锁定, 安装: 锁紧&释放弹出装置, 包装类型: 纸箱包装


產品細節




位数 5
连接量 10
层数 2
连接器系统 MINI COMBICON - DFMC 1,5
电位数目 10

额定电流IN 8 A

连接技术
类型 插头
连接器系统 MINI COMBICON - DFMC 1,5
额定横截面 1.5 mm²
触点类型 孔式连接器
互锁
锁定类型 卡扣锁定
安装法兰 锁紧&释放弹出装置
导线连接
连接方式 直插式弹簧连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 16
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 0.14 mm² ... 0.75 mm²
剥线长度 10 mm
不带绝缘颈环的套管的规格
推荐的压接工具 1212034 CRIMPFOX 6
不带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑1 接线容量: 0.25 mm²; 长度: 7 mm
带绝缘颈环的套管的规格
推荐的压接工具 1212034 CRIMPFOX 6
带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑4 接线容量: 0.14 mm²; 长度: 8 mm

材料数据 - 联系方法
注意事项 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料 CU合金
表面特性 热浸镀锡
接线点金属表面(顶层) 锡 (4 - 8 µm Sn)
触点区域金属表面(顶层) 锡 (4 - 8 µm Sn)
材料数据 - 壳体
外壳颜色 绿色 (6021)
绝缘材料 PA
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI 850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT 775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 125 °C
机械数据 – 致动元件
绝缘材料 PBT
绝缘材料组 I
CTI符合IEC 60112 600
阻燃等级,符合UL 94 V0

尺寸圖
宽度 24.4 mm
高度 13.25 mm
结构高度 13.25 mm
长度 27.79 mm
间距 3.5 mm

环境条件
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C

电气特性
额定电压(III/2) 160 V
额定电涌电压(III/2) 2.5 kV
污染等级 2
电气间隙和爬电距离 |
规格 IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组 I
比较跟踪指标(IEC 60112:2003-01) CTI 600
额定绝缘电压 (III/3) 160 V
额定电涌电压 (III/3) 2.5 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3) 1.5 mm
最小爬电距离(III/3) 2 mm
额定绝缘电压 (III/2) 160 V
额定电涌电压(III/2) 2.5 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2) 1.5 mm
最小爬电距离(II/2) 0.8 mm
额定绝缘电压 (II/2) 320 V
额定过电压 (II/2) 2.5 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2) 1.5 mm
最小爬电距离(II/2) 1.6 mm

包装类型 纸箱包装


訂購金鑰 1715142
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 50 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626571232
每件的重量(含包裝) 6.5 GRM
每件的重量(不含包裝) 6.5 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 DE



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval Specification Data
额定电压 UN 160 V
额定电流IN 8 A
AWG/kcmil 0.2-1.5
最小横截面 0.2 mm²
最大横截面 1.5 mm²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
额定电压 UN 160 V
额定电流IN 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B C D
额定电压 UN 300 V 50 V 300 V
额定电流IN 8 A 8 A 8 A
AWG/kcmil 0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5
最小横截面 24 mm² 24 mm² 24 mm²
最大横截面 16 mm² 16 mm² 16 mm²

China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
设定的接触力保证触点长期保持稳定
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作