PC控制板 - IBS PCI 104 SC-T 2737494

PCI-104格式的终端板,通过PCI-104接口将INTERBUS网络连接至控制系统,无电气隔离


產品細節


INTERBUS第4代控制板,配备用于PCI 104总线的主机接口。通过INTERBUS直接将简单的传感器/执行器直到智能现场设备连接到配备有PCI 104接口的控制器。



格式 PCI-104

安装类型 位于主机系统中

宽度 90 mm
高度 96 mm
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 90 mm / 96 mm /

控制系统 PC机与IBM兼容,带PCI-104插槽
操作系统 Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Venturcom RTX 5.x
根据客户需要,可提供其它型号产品
INTERBUS-Master
带参数通道的设备数目 最大 126
本地诊断
名称 MREADY
监控功能 INTERBUS运行状态
光学显示 通过LED显示状态

中断 1 IRQ,PnP
INTERBUS 远程总线
总线系统 RS-422
接口数 1
连接方式 10位DIL排针
传输速度 500 kBit/s / 2 MBit/s (可切换)
参数化/操作/诊断
总线系统 RS-232
接口数 1
连接方式 10位DIL排针
传输速度 500 kBit/s / 2 MBit/s500 kbps 2 Mbps (可切换)
主机系统
连接方式 PCI-104总线,32位,33 MHz,5 V

本地诊断 MREADY INTERBUS运行状态 通过LED显示状态
传输介质
额定条件下的最大功耗 最大 3.5 W
电源
电源电压 5 V DC
电源电压范围 ± 5 % (包括纹波)
连接电源 通过PCI-104总线
典型电流耗量 0.7 A

符合EMC 指标 抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,6 kV触点放电,8 kV空气放电
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准B,信号/数据线路:2 kV
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B,信号/数据线路:1 kV
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V
噪音排放量经测试符合EN 61000-6-4标准 级A
电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令

功能
控制系统 PC机与IBM兼容,带PCI-104插槽
系统要求
组态工具 CMD,4.62版本及更高
诊断工具 DIAG+ 1.0x版以上
应用接口 HFI
OPC
DDI
软件驱动 Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Venturcom RTX 5.x
根据客户需要,可提供其它型号产品

环境条件
保护等级 IP20 (必须安装于安全等级为IP20的设备中)
环境温度(运行) 0 °C ... 55 °C (符合EN 60204-1标准)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 75 °C (符合EN 60204-1标准)
允许湿度(运行) 75 % (平均,85%间歇,无冷凝)
电击 2g,符合IEC 60068-2-6标准A规范
空气压力(运行) 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米)
空气压力(存放/运输) 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3000 m)


訂購金鑰 2737494
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 435 (C-8-2013)
GTIN 4046356042857
每件的重量(含包裝) 117.3 GRM
每件的重量(不含包裝) 83.9 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

外部24 V DC电源
通过OPC服务器直接集成在基于OPC的可视化系统中
将数块控制板集成到一台PC中,可监视数条INTERBUS线
驱动兼容
通过可视化站访问INTERBUS系统数据和控制器数据
支持INTERBUS参数通道(PCP)
使用Diag+进行参数化和诊断
通过HFI访问高层语言应用场合