适用于保护技术和控制工程的模块化组合测试单元

适用于保护技术和控制工程的模块化组合测试单元

FAME是创新型模块化组合测试单元,可用于针对中压和高压开关设备中保护技术的所有测量和测试任务。模块化组合测试单元对复杂开关操作进行组合,可用于测试电流互感器及电压变送器功能,以及脱扣和信号触点。您现在可以轻松、安全、快速地进行人工测试。

FAME 實現網路現代化

FAME 實現網路現代化

測試插頭系統 - 為每個任務提供正確的解決方案

越來越多的能源開關和介面必須接受定期檢查。為了能夠以省時且符合成本效益的方式執行這些額外的測試,我們開發出了 FAME 測試插頭系統。

測試插頭系統可以依功能性分類操作複雜的開關順序。系統採用前導自動化變壓器短路並內建有防觸電保護,確保安全性。FAME 測試插頭系統採用模組化設計,可以視實際應用需求調整組合。此外,這些系統使用 CLIPLINE complete 標準化橋接附件。因此可以配合各系統的特性,確保執行測試端子條或測試插頭中的自動變壓器短路功能。
測試插座位置採錯開排列設計,因此測試端子條佔用空間小。此外,所有測試插頭系統均具有充足的標記面積。

測試插頭系統比較

測試插頭系統比較
  • FAME 1
    測試插頭系統的測試端子條具有操作插頭和變壓器短路功能。

  • FAME 2
    測試插頭系統的測試插頭不含操作插頭和變壓器短路功能。

  • FAME 3 和 FAME 3 SL
    測試插頭系統的測試端子條不含操作插頭和變壓器短路功能。

  • FAME RACK
    測試插頭系統的測試端子條不含操作插頭和變壓器短路功能。

強制切換序列機制實現簡易檢測作業

強制切換序列機制實現簡易檢測作業

單一模組強制執行切換測試插頭系統 FAME 2 和 FAME RACK

我們的測試插頭系統結合兩種不同的技術,能夠正確順序的強制切換執行不同的開關操作。

FAME-2 系統的測試插頭提供三種不同的接觸長度,讓您只需以一個插接動作便可安全地依序獨位操作開關。

相反地,測試插頭系統 FAME RACK 則可強制執行測試端子條的開關順序,因此您只需一個插頭就能執行測試,輕鬆省時。測試端子條以多個單一板層組成,以便於執行端子條的強制開關操作順序。因此,在組裝端子條時,您可以在各種具有不同開關點的板層類型之間選擇。例如 S 板的切換點較後面,接點的距離較短。因此在插入時的延時特別長,最後才進行開關切換。除了 S 板之外,系統還提供 M 板和 L 板。M 板會以中等延時切換,而 L 板的開關點則會無延時開關切換。

測試插頭系統 FAME 1、FAME 3 和 FAME 3 SL 將各種開關操作整合在不同的模組中,因此不需要強制開關操作順序。

 FAME 3 的功能

FAME 3 的功能

自動前導變壓器短路

在進行繼電器檢測或更換保護裝置時,可以快速簡易地觸發 FAME 測試插頭系統的短路功能。此時,您只需依據系統特性,利用標準跳接器在測試端子條或測試插頭裡對電流變換器進行短路跨接, 如此便能夠輕鬆地實現前導訊號分離。

扭轉把手機制

扭轉把手機制

測試插頭系統 FAME 2、FAME 3 和 FAME RACK 的旋轉手柄

測試插頭系統的扭轉把手機制擁為專利技術,協助您穩定地將測試插頭拔出測試模組。測試插頭系統具有強制鎖定機制,開關會暫時固定在不同的位置,確保最高系統和人員安全性。

一旦完全插入測試插頭,插頭會安全穩固地卡在測試端子條裡。所有檢測接點都依照檢測計劃確實連接。若要鬆開測試插頭,只需將把手轉動 45 度。如此您就可以將插頭拉至中間層的高度。測試插頭系統的變流器接點會再次與保護裝置連接。只有當扭轉把手彈回初始位置時,才會將插頭解鎖,此時您也可以將測試插頭從測試插頭系統中完全拔出。原本的訊號會重新連接。

FAME 3 SL 的卡入機制

FAME 3 SL 的卡入機制

測試插頭系統 FAME 3 SL 的卡入機制

測試插頭系統 FAME 3 SL 的測試插頭在插入時會自動在測試端子條中卡入。檢測接點均依照檢測計劃確實連接。測試結束後,您可以通過按下橘色把手來釋放鎖扣。在拔出插頭時,會重新建立測試插頭系統原本的訊號連接。

FAME 面板固定方式

FAME 面板固定方式

測試插頭系統的安裝方式

您可以不同的方式來安裝不同的測試插頭系統。

測試插頭系統 FAME RACK 以螺釘固定在一個 19 吋的安裝設備中。FAME-3-Rack 系統採用模組化設計,可建立兩個機架單元和最多 7 位、三個機架單元以及最多 12 位以及四個機架單元和最多 18 位的測試端子條插座。若控制櫃門大於 19",您也可以將測試插頭系統 FAME RACK 直接安裝在前端面板或是門上的開孔中。

測試插頭系統 FAME 3 SL 則是專為面板開孔所設計。本系統採用兩個操作按鈕,讓您能夠輕鬆快速地將測試插頭系統安裝於合適的開孔中。

FAME 1、FAME 2 和 FAME 3 等系統也可以安裝在前端面板或是控制櫃門上的開孔。此時是利用具有專利的螺釘鎖定機制將測試端子條固定在開孔中。

安全地將導線連至控制櫃門上的 FAME 測試插頭系統

安全地將導線連至控制櫃門上的 FAME 測試插頭系統

測試端子條的安全佈線

出於檢查和操作所需,測試插頭系統通常必須易於觸及操作。因此,設備和測試條採用保護和控制技術安裝在控制櫃門中。
使用電纜管理系統的旋轉臂,您可以輕鬆安全地將導線,電纜和線束鋪設到控制櫃門或旋轉安裝框架上。節省時間,因為可以打開旋轉接頭(正在申請專利),並且將預組裝的電纜穿入而無需使用工具。