控制器 - RFC 480S PN 4TX 2404577

带4 x 10/100/1000以太网的远程现场控制器,PROFINET控制器集成PROFIsafe安全控制器,PROFINET设备,IP20防护等级,插拔式参数存储器


產品細節




使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

类型 Stand-Alone
绝缘特性
保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)
显示器
诊断显示

安装类型 DIN导轨安装

颜色 深灰色

COMBICON连接器
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12

外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 122 mm / 182 mm / 173 mm (不带风扇模块)
122 mm / 220 mm / 173 mm (带风扇模块)

处理器 Intel® Core™ i5-6300U 2x 2.4 GHz (Dual-Core)
Parameterization memory 最大 2 千兆字节GByte
IEC 61131运行时系统
程序内存 典型值 16 MByte
数据存储器 32 MByte
保留数据存储器 2 MByte
控制任务的数量 16
PROFINET
设备功能 PROFINET 控制器,PROFINET设备
更新速率 最小 1 ms
支持的设备数目 最大 256
功能
诊断显示
控制器冗余
安全功能

Web服务器
USB
接口数 1
连接方式 A型USB,针式接头
Ethernet
总线系统 RJ45
接口数 4
连接方式 RJ45 母头连接器
传输速度 10/100/1000 Mbps (100 Mbps(LAN 3.1和LAN 3.2),1000 Mbps(LAN 1、LAN 2))

功耗 典型值 25 W (不带风扇模块)
最大 35 W (带风扇模块)
额定条件下的最大功耗 最大 24 W
电源
电源电压 24 V DC
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC (含纹波)
连接电源 螺钉接线端子,可插拔
典型电流耗量 1 A
实时时钟
实时时钟 已集成(备有电池)

功能
支持的编程语言 编程符合IEC 61131-3标准
系统要求
工程设计工具 PC WORX
诊断工具 DIAG+,2.00版或更高
应用接口 通过TCP/IP插座的设备驱动接口

安全数据: EN ISO 13849
分类 最大 4
性能等级(PL) 最大 e
安全数据: EN 62061
安全完整性等级声明限制 (SIL CL) 最大 3
安全数据: IEC 61508 - 高要求
安全完整性水平(SIL) 最大 3
每小时危险故障可能性(PFHD 1 * 10-9
使用周期 300 月 (因此无限制,也无维护间隔)

环境条件
保护等级 IP20 (制造商声明,未经UL评估)
环境温度(运行) 0 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m (只有带风扇的模块可在40 °C以上的环境中运行)
0 °C ... 55 °C 平均海拔2000 m至3000 m (仅带风扇模块)
0 °C ... 50 °C 平均海拔3000 m至4000 m (仅带风扇模块)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 5 % ... 95 % (无冷凝)
冲击力(运行) 20g (符合 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27)
冲击力(存储/运输) GRP 20g (符合 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27)
振动(操作) 1g (符合 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6)
振动(存储/运输) 1g (符合 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6)
空气压力(运行) 60 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4000 m)
空气压力(存放/运输) 58 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4500 m)


訂購金鑰 2404577
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 53 (C-6-2019)
GTIN 4055626443966
每件的重量(含包裝) 3,249.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 3,249.0 GRM
關稅稅率代號 85371091
產地 DE



Functional Safety

UL Listed

cUL Listed

EAC

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

触控显示器,操作简便
设备运行符合最新的PROFIsafe行规
OPC UA服务器可与SCADA系统进行现代化通信
多达三个独立的通信子网
快速处理CPU密集型应用