控制器 - ILC 151 ETH/XC 2701141

Inline控制器,用于恶劣的环境条件,带以太网接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程选项符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。


產品細節


用于Inline I/O系统的ILC 151 ETH/XC模块式小型控制器是Easy Automation的核心。全新的ILC 1X1系列可支持Modbus/TCP和PROFINET等基于以太网的传输协议。其特点是支持一个可选的SD卡。



使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
使用限制
CCCex说明 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。

类型 带有可排列的I/O的Inline格式
显示器
诊断显示

安装类型 DIN导轨安装

颜色 绿色

Inline连接器
连接方式 回拉式弹簧连接
硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16

宽度 80 mm
高度 119.8 mm
深度 71.5 mm

数字量
输入名称 数字输入
输入说明 EN 61131-2型 1个NPN/PNP
输入数量 8
连接方式 Inline电位分配器
连接系统 2,3,4线
额定输入电流 UIN 典型值 3 mA

数字量
输出名称 数字输出
连接方式 回拉式弹簧连接
连接系统 2,3,4线
输出数目 4
每个通道的最大输出电流 500 mA

处理器 Altera Nios II 64 MHz
Parameterization memory 最小 4 兆字节MByte (取决于存储介质)
IEC 61131运行时系统
程序内存 256 千字节kByte
数据存储器 256 千字节kByte
保留数据存储器 8 千字节kByte (NVRAM)
控制任务的数量 8
INTERBUS-Master
过程数据量 最大 4096 位 (INTERBUS)
支持的设备数目 最大 128
可连接本地总线设备的数量 最大 63 (注意电流损耗)
带参数通道的设备数目 最大 16
所支持的带远程总线分支的分支终端数目 最大 3
Modbus/TCP-Client
过程数据量 最大 16384 位 (内部Modbus/TCP客户端)
Modbus/TCP客户端数目 最大 8 高于FW 4.42
PROFINET
设备功能 PROFINET设备
功能
诊断显示
控制器冗余
安全功能

Web服务器
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
总线系统 RJ45
接口数 1
连接方式 RJ45 母头连接器
传输速度 10/100 MBit/s
通道数目 1
INTERBUS本地总线(主站)
接口数 1
连接方式 Inline数据跨接块
传输速度 500 kBaud / 2 MBaud (可切换)
参数化/操作/诊断
总线系统 RS-232
接口数 1
连接方式 6位MINI DIN插座(PS/2)
传输速度 max. 115,2 kBit/s
传输原理 铜缆
通道数目 1

传输介质
额定条件下的最大功耗 最大 5 W
电源
电源电压 24 V DC
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC
残波 ± 5 %
最大电流耗量 870 mA (370 mA通信电源+500 mA模拟电源)
典型电流耗量 210 mA
实时时钟
实时时钟
电位
电流消耗 80 mA (没有连接I/O模块)
电位
电源电压 7.5 V DC ±5 %
电位
电源电压 24 V DC -15 % / +20 %
电位
电源电压 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2标准)
电流消耗 最大 8 A DC
6 mA (不带传感器)
电位
电源电压 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2标准)
电流消耗 最大 8 A DC
10 mA (无执行器)

符合EMC 指标 抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,6 kV触点放电,8 kV空气放电
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准A ,所有接口1 kV标准B ,所有接口2 kV
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B ,电源线DC: 0.5kV/0.5kV(对称/不对称) ,现场总线电缆屏蔽1 kV
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V
噪音排放量经测试符合EN 61000-6-4标准 EN 55011 级A
电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令

功能
支持的编程语言 编程符合IEC 61131-3标准
系统要求
工程设计工具 PC WORX
PC WORX EXPRESS
组态工具 Config+版本1.01或更高
诊断工具 DIAG+
运行时间系统 eCLR
应用接口 OPC

环境条件
保护等级 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
电击 25g,符合IEC 60068-2-27标准1
振动(操作) 5g
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)


訂購金鑰 2701141
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 49 (C-6-2019)
GTIN 4046356712361
關稅稅率代號 85371091



DNV GL

BV

LR

ABS

BSH

RINA

EAC

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed

ATEX


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Modbus/TCP服务器
HTML 5
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
完整的INTERBUS主站(4096个I/O点)
内置用于可视化的网站服务器,带WebVisit
FTP服务器
闪存文件系统