控制器 - ILC 151 ETH 2700974

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。


產品細節


针对Inline I/O系统的ILC 151 ETH模块式小型控制器是Easy Automation的核心。ILC 1X1系列可以支持Modbus/TCP和PROFINET等基于以太网的传输协议。其特点是支持一个可选的SD卡。



使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
使用限制
CCCex说明 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。

类型 带有可排列的I/O的Inline格式
显示器
诊断显示

安装类型 DIN导轨安装

颜色 绿色

Inline连接器
连接方式 回拉式弹簧连接
硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16

宽度 80 mm
高度 119.8 mm
深度 71.5 mm

数字量
输入名称 数字输入
输入说明 EN 61131-2型 1个NPN/PNP
输入数量 8
连接方式 Inline电位分配器
连接系统 2,3,4线
额定输入电流 UIN 典型值 3 mA

数字量
输出名称 数字输出
连接方式 回拉式弹簧连接
连接系统 2,3,4线
输出数目 4
每个通道的最大输出电流 500 mA

处理器 Altera Nios II 64 MHz
Parameterization memory 最小 4 兆字节MByte (取决于存储介质)
IEC 61131运行时系统
程序内存 256 千字节kByte
数据存储器 256 千字节kByte
保留数据存储器 8 千字节kByte (NVRAM)
控制任务的数量 8
INTERBUS-Master
过程数据量 最大 4096 位 (INTERBUS)
支持的设备数目 最大 128
可连接本地总线设备的数量 最大 63 (注意电流损耗)
带参数通道的设备数目 最大 16
所支持的带远程总线分支的分支终端数目 最大 3
Modbus/TCP-Client
过程数据量 最大 16384 位 (内部Modbus/TCP客户端)
Modbus/TCP客户端数目 最大 8 高于FW 4.42
PROFINET
设备功能 PROFINET设备
功能
诊断显示
控制器冗余
安全功能

Web服务器
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
总线系统 RJ45
接口数 1
连接方式 RJ45 母头连接器
传输速度 10/100 MBit/s
通道数目 1
INTERBUS本地总线(主站)
接口数 1
连接方式 Inline数据跨接块
传输速度 500 kBaud / 2 MBaud (可切换)
参数化/操作/诊断
总线系统 RS-232
接口数 1
连接方式 6位MINI DIN插座(PS/2)
传输速度 max. 115,2 kBit/s
传输原理 铜缆
通道数目 1

传输介质
额定条件下的最大功耗 最大 5 W
电源
电源电压 24 V DC
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC
残波 ± 5 %
最大电流耗量 870 mA (370 mA通信电源+500 mA模拟电源)
典型电流耗量 210 mA
实时时钟
实时时钟
实时时钟描述 已集成(缓冲可充电电池)
电位
电流消耗 80 mA (没有连接I/O模块)
电位
电源电压 7.5 V DC ±5 %
电位
电源电压 24 V DC -15 % / +20 %
电位
电源电压 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2标准)
电流消耗 最大 8 A DC
6 mA (不带传感器)
电位
电源电压 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2标准)
电流消耗 最大 8 A DC
10 mA (无执行器)

符合EMC 指标 抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,6 kV触点放电,8 kV空气放电
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准A ,所有接口1 kV标准B ,所有接口2 kV
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B ,电源线DC: 0.5kV/0.5kV(对称/不对称) ,现场总线电缆屏蔽1 kV
抗噪音测试符合EN 61000-6-2标准 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V
噪音排放量经测试符合EN 61000-6-4标准 EN 55011 级A
电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令

功能
支持的编程语言 编程符合IEC 61131-3标准
系统要求
工程设计工具 PC WORX
PC WORX EXPRESS
组态工具 Config+版本1.01或更高
诊断工具 DIAG+
运行时间系统 eCLR
应用接口 OPC

环境条件
保护等级 IP20
环境温度(运行) -25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
电击 25g,符合IEC 60068-2-27标准1
振动(操作) 5g
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)


訂購金鑰 2700974
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 49 (C-6-2019)
GTIN 4046356665506
每件的重量(含包裝) 363.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 363.0 GRM
關稅稅率代號 85371091
產地 DE



DNV GL

BV

LR

ABS

BSH

RINA

EAC

EAC

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed

ATEX


REACh SVHC 1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
程序存储器和大功率存储器 (256 kB/256 kB)
Modbus/TCP服务器
HTML 5
内置用于可视化的网站服务器,带WebVisit/atvise®
完整的INTERBUS主站(4096个I/O点)
SD卡最大可达2 GB,用作可选的插拔式参数存储器