壳体 - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY 2713094

DIN导轨外壳, 完整壳体,高型设计, 采用螺钉连接, 宽度: 6.2 mm, 高度: 93.1 mm, 深度: 102.5 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: 不带总线连接器


產品細節




组装说明: 有关范围,请参考下载区的数据表。
推荐 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金)

壳体上的最大位数 8 (针距: 3.5 mm)
层数 4
型号 完整壳体,高型设计
外壳类型 DIN导轨外壳
带通风口
壳体系列 ME-MAX
针脚排列 直线排列

安装类型 DIN导轨安装
安装位置 垂直(水平DIN导轨)

厚度 浅灰 (7035)
阻燃等级,符合UL 94 V0
外壳材料 PBT

尺寸圖
宽度 6.2 mm
高度 93.1 mm
深度 102.5 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度 95 mm
PCB设计
PCB板厚度 1.4 mm ... 1.8 mm

额定电压 UN 250 V
额定电流IN 8 A
额定电压 UN 250 V
额定电流IN 8 A

功耗 单壳体 用于
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于
安装位置 垂直
功耗 单壳体 用于
安装位置 垂直
环境条件
要达到的最大IP编码 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输) 95 %

包装类型 纸箱包装
外包装类型 纸箱

PCB支架数量 1
PCB安装类型 锁扣
PCB厚度 1.4 mm ... 1.8 mm


訂購金鑰 2713094
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 682 (C-1-2013)
GTIN 4017918984793
每件的重量(含包裝) 44.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 40.5 GRM
關稅稅率代號 85369010
產地 DE



cUL Recognized

Approval Specification Data
使用者組別 B D
额定电压 UN 300 V 300 V
额定电流IN 8 A 8 A
AWG/kcmil 30-12 30-12
最小横截面 30 mm² 30 mm²
最大横截面 12 mm² 12 mm²

cULus Recognized


China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

产品出自ME-MAX产品系列
轻松安装
提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
多种连接技术
可以安装在DIN导轨上
可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器