壳体 - ME MAX 45 G 2-2 GN 2707851

DIN导轨外壳, 高型设计, 不带通风栅, 宽度: 45 mm, 高度: 99 mm, 深度: 114.5 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: DIN 导轨连接器, 横向连接器的位置编号: 5

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節




组装说明: 有关范围,请参考下载区的数据表。

位数 24
40
层数 2
型号 高型设计
外壳类型 DIN导轨外壳
带通风口

安装类型 DIN导轨安装
安装位置 垂直(水平DIN导轨)

厚度 绿色 (6021)
阻燃等级,符合UL 94 V0
外壳材料 尼龙

宽度 45 mm
高度 99 mm
深度 114.5 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度 107 mm
PCB设计
PCB板厚度 1.4 mm ... 1.8 mm

功耗 单壳体 用于 20 °C
环境温度 20 °C
降低因数 1
安装位置 垂直
功耗 7.6 W
功耗 单壳体 用于 30 °C
环境温度 30 °C
降低因数 0.91
安装位置 垂直
功耗 6.9 W
功耗 单壳体 用于 40 °C
环境温度 40 °C
降低因数 0.81
安装位置 垂直
功耗 6.2 W
功耗 单壳体 用于 50 °C
环境温度 50 °C
降低因数 0.7
安装位置 垂直
功耗 5.3 W
功耗 单壳体 用于 60 °C
环境温度 60 °C
降低因数 0.57
安装位置 垂直
功耗 4.4 W
功耗 单壳体 用于 70 °C
环境温度 70 °C
降低因数 0.49
安装位置 垂直
功耗 3.8 W
振动测试
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
频率 10 - 150 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
振幅 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
加速度 2g (58.1 - 150 Hz)
每轴的测试周期 2.5 h
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴
机械强度/滚桶
规格 DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
下降高度 50 cm
频率 10
冲击
规格 IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形 半弦
加速度 15g
电击时间 11 ms
每个方向的电击次数 3
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
防护等级(IP代码)
规格 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
环境条件
要达到的最大IP编码 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 55 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输) 80 %

包装类型 纸箱包装
外包装类型 纸箱

PCB支架数量 2
PCB安装类型 锁扣
PCB厚度 1.4 mm ... 1.8 mm


訂購金鑰 2707851
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4017918914202
每件的重量(含包裝) 87.8 GRM
每件的重量(不含包裝) 87.8 GRM
關稅稅率代號 85389099
產地 DE



UL Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


相容的產品


  1. 印刷线路板壳体 MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380

  2. 印刷线路板壳体 MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

  3. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 2200325

  4. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - 2200326

  5. 印刷线路板壳体 GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663

  6. 印刷线路板壳体 GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

  7. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

  8. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

  9. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

  10. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - 2907787

  11. 印制电路板终端 MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - 2278393

  12. 印制电路板终端 MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - 2278416

  13. 印制电路板终端 MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - 2908485

  14. 印制电路板终端 MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - 2908472

  15. 印制电路板终端 MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - 2890946

  16. 印制电路板终端 MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - 2890959

  17. 印制电路板终端 FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - 2200319

  18. 印制电路板终端 FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - 2200320

  19. 印制电路板终端 FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - 2201128

  20. 印制电路板终端 FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - 2201129

  21. PCB 插头 MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1769087

  22. PCB 插头 FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773581

  23. PCB 插头 FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773604

  24. PCB 插头 PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344

  25. PCB 插头 MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

  26. PCB 插头 GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

  27. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - 1077607

  28. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - 1077608

  29. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - 1077613

  30. 印刷线路板壳体 MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - 1077614



您的優勢

产品出自ME-MAX产品系列
轻松安装
提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
多种连接技术
可以安装在DIN导轨上
可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器