壳体 - ME MAX 35 G U-U1 KMGY 2713528

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的全套壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 35.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節




组装说明: 有关范围,请参考下载区的数据表。
推荐 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金)

位数 4
8
壳体上的最大位数 8 (针距: 3.5 mm)
6 (针距: 5 mm)
4 (针距: 7.25 mm/7.5 mm)
层数 1
型号 带金属脚扣的全套壳体,高型设计
外壳类型 DIN导轨外壳
带通风口
壳体系列 ME-MAX

安装类型 DIN导轨安装
安装位置 垂直(水平DIN导轨)

厚度 浅灰 (7035)
阻燃等级,符合UL 94 V0
表面特性 未处理
外壳材料 尼龙

尺寸圖
宽度 35.2 mm
高度 99 mm
深度 113.65 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度 107 mm
PCB设计
PCB板厚度 1.4 mm ... 1.8 mm

功耗 单壳体 用于 20 °C
环境温度 20 °C
降低因数 1
安装位置 垂直
功耗 7.5 W
功耗 单壳体 用于 30 °C
环境温度 30 °C
降低因数 0.91
安装位置 垂直
功耗 6.8 W
功耗 单壳体 用于 40 °C
环境温度 40 °C
降低因数 0.81
安装位置 垂直
功耗 6.1 W
功耗 单壳体 用于 50 °C
环境温度 50 °C
降低因数 0.7
安装位置 垂直
功耗 5.25 W
功耗 单壳体 用于 60 °C
环境温度 60 °C
降低因数 0.57
安装位置 垂直
功耗 4.3 W
功耗 单壳体 用于 70 °C
环境温度 70 °C
降低因数 0.49
安装位置 垂直
功耗 3.7 W
振动测试
规格 IEC 60068-2-6:2007-12
频率 10 - 150 - 10 Hz
扫描速率 1倍频程/分钟
振幅 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
加速度 2g (58.1 - 150 Hz)
每轴的测试周期 2.5 h
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴
机械强度/滚桶
规格 DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
下降高度 50 cm
频率 10
冲击
规格 IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形 半弦
加速度 15g
电击时间 11 ms
每个方向的电击次数 3
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
防护等级(IP代码)
规格 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
环境条件
要达到的最大IP编码 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 55 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输) 80 %

包装类型 纸箱包装
外包装类型 纸箱

PCB支架数量 2
PCB安装类型 锁扣
PCB厚度 1.4 mm ... 1.8 mm


訂購金鑰 2713528
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 10 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 687 (C-1-2013)
GTIN 4017918936099
每件的重量(含包裝) 80.1 GRM
每件的重量(不含包裝) 65.1 GRM
關稅稅率代號 85389099
產地 DE



UL Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


相容的產品




您的優勢

轻松安装
提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
多种连接技术
可以安装在DIN导轨上
可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器