接线端子安装 - PIK 6-L/L 2714284

建筑安装用端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15


產品細節




连接量 4
层数 2
电位 2
绝缘特性
过电压类别 III
污染等级 3

安装类型 NS 35/7,5
NS 35/15

颜色 灰色
阻燃等级,符合UL 94 V0
绝缘材料组 I
绝缘材料 PA
低温下的静态绝缘材料应用 -60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 130 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) 130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) 通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) 通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) 通过

PEN功能
接地支脚
每层的连接数量 2
额定横截面 6 mm²
第2和第3层
名称 2+3层 上部 1下部 1
接线标识 第2和第3层
螺纹 M3
注意事项 连接点
紧固力矩 0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度 9 mm
连接符合标准 IEC 60947-7-1
硬导线横截面 0.2 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG 24 ... 8
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 6 mm²
导线横截面,柔性[AWG] 24 ... 10
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) 0.25 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) 0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 2.5 mm²
标称电流 41 A
最大负载电流 41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
额定电压 400 V
额定横截面 6 mm²

宽度 8.2 mm
NS 35/15高度 59 mm
NS 35/7,5高度 51.5 mm
高度 2.028 "
长度 88 mm

机械参数
开口式侧板

额定浪涌电压 6 kV
额定条件下的最大功耗 1.31 W (连接多层时,数值要进行乘法运算)

连接符合标准 IEC 60947-7-1

机械强度
结果 通过测试
载体上的附件
DIN导轨/固定支点 NS 35
测试力设定值 5 N
结果 通过测试
导线损坏和松动测试
旋转速度 10 rpm
rpm 135
导线横截面/重量 0.2 mm² / 0.2 kg
6 mm2 / 1.4 kg
10 mm² / 2 kg
结果 通过测试

电涌电压测试
测试电压设定值 7.3 kV
结果 通过测试
温升测试
温度上升要求测试 温度上升 ≤ 45 K
结果 通过测试
短时耐受电流 6 mm² 0.72 kA
短时耐受电流 10 mm² 1.2 kA
结果 通过测试
工频耐受电压
测试电压设定值 1.89 kV
结果 通过测试

针焰测试
暴露时间 30 s
结果 通过测试


訂購金鑰 2714284
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918105570
每件的重量(含包裝) 24.4 GRM
每件的重量(不含包裝) 24.1 GRM
關稅稅率代號 85369010
產地 GR



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


相容的產品


  1. 螺钉式桥接件 FBRI 10-8 N - 2772080

    最大电流承载能力
    41 A
  2. 隔板 ATP-PIK - 2714145

  3. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  4. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  5. 螺丝刀工具 SZS 0,6X3,5 - 1205053

  6. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  7. 标记笔 X-PEN 0,35 - 0811228

  8. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  9. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  10. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  11. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  12. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  13. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  14. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  15. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  16. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  17. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  18. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  19. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  20. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  21. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  22. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 CAP - 1206573

  23. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  24. 端子标识 ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

  25. 已标记的端子标识 ZBF 8 CUS - 0825030

  26. 已标记的端子标识 ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

  27. 端子标识 UC-TMF 8 - 0818137

  28. 已标记的端子标识 UC-TMF 8 CUS - 0824654

  29. 端子标识 UCT-TMF 8 - 0828748

  30. 已标记的端子标识 UCT-TMF 8 CUS - 0829672

  31. 末端 CLIPFIX 35 - 3022218

  32. 末端 CLIPFIX 35-5 - 3022276

  33. 末端 E/NS 35 N - 0800886

  34. 末端 E/UK - 1201442

  35. 末端 E/UK 1 - 1201413


您的優勢

与PIK 4端子的外形相同